Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиРучний інструментІнші ручні інструменти9U-6170: Crankshaft Rear Seal Installer
Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиРучний інструментІнші ручні інструменти9U-6170: Crankshaft Rear Seal Installer
9U-6170: Crankshaft Rear Seal Installer

Cat® Crankshaft Rear Seal Installer enables accurate installation of the oil seal and wear sleeve by applying controlled pressure for correct alignment

Марка: Cat

fallback-image
9U-6170: Crankshaft Rear Seal Installer

Cat® Crankshaft Rear Seal Installer enables accurate installation of the oil seal and wear sleeve by applying controlled pressure for correct alignment

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
ОписТехнічні характеристики
Опис для номера за каталогом 9U-6170

The Crankshaft Rear Seal Installer is used to install the oil seal and the crankshaft wear sleeve accurately during engine service work. It applies controlled and even force to guide the seal and sleeve into position without uneven movement. Proper alignment during installation helps prevent leakage and incorrect seating. The installer supports smooth placement by maintaining straight travel into the engine housing. This tool ensures dependable sealing performance after installation by supporting the correct positioning of engine sealing components.

Attributes:
• Supports accurate installation of the crankshaft wear sleeve.
• Prevents damage to silicon seal lips during installation.
• Maintains straight alignment during seal installation.
• Allows controlled pressure application during fitting.

Applications:
The Crankshaft Rear Seal Installer is positioned at the rear of the engine, where it guides the oil seal and crankshaft wear sleeve into place with controlled pressure to ensure correct seating.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 9U-6170

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено