Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюПриладдя для майстерніIншi Приладдя для майстерніІнша продукція майстерні9U-7240: Engine Camshaft Hook
Основне менюПриладдя для майстерніIншi Приладдя для майстерніІнша продукція майстерні9U-7240: Engine Camshaft Hook
9U-7240: Engine Camshaft Hook

Cat® Engine Camshaft Steel Hook assists in facilitating the alignment of the camshaft with the camshaft bearings

Марка: Cat

fallback-image
9U-7240: Engine Camshaft Hook

Cat® Engine Camshaft Steel Hook assists in facilitating the alignment of the camshaft with the camshaft bearings

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
ОписТехнічні характеристики
Опис для номера за каталогом 9U-7240

An Engine Camshaft Hook is used to assist in aligning the camshaft with the camshaft bearings during attachment or maintenance procedures. It is made from high-strength steel material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The primary purpose is to ensure that the camshaft is properly positioned within the engine, optimizing performance and reducing the risk of damage to the bearings.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Helps to reduce the risk of misalignment and potential engine damage

Applications:
An Engine Camshaft Hook helps to securely hold the camshaft in place and guide it into the correct position within the engine, ensuring proper alignment with the camshaft bearings and maintaining integrity and reliability.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 9U-7240

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Material: Steel,Alloy Steel,Structural Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Alloy Zinc,Alloy Nickel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,272
Weight (lb): 0,599
Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено