NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Реєстрація

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою
Основне меню397-9955: ОПОРА
Основне меню397-9955: ОПОРА
397-9955: ОПОРА

Марка: Cat

fallback-image
397-9955: ОПОРА

Марка: Cat

Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
Зберегти в списку

Детальні відомості про списки й налаштування
Супутнє обладнання  (не обов’язково)
До вашого облікового запису не прив’язано жодного обладнання. Додайте обладнання в розділі "Моє обладнання".

Видимість списку
За замовчуванням списки є приватними. Налаштуйте публічність, щоб поділитися з членами вашої організації.
Загальнодоступний

Підтримувані типи файлів:

.csv (зразок),

.xlsx (зразок).

Огляд
Створити та зберегтиСкасувати
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі
Сумісні моделі
Multi Terrain Loader
257D3257D277D287D
Compact Track Loader
259D289D279D289D3259D3279D3
Asphalt Paver
AP355AP300FAP300AP355F
Skid Steer Loader
242D3246D3289D3246D236D262D3236D3279D3242D262D
Compact Wheel Loader
908M906M907H2906H2908H2907M
Wheel Loader
907K908K906K908M906M
Переглянути більше
Multi Terrain Loader
257D3257D277D287D
Гарантійна інформація
Політика повернення
Схема деталей для 397-9955
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 397-9955
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 397-9955
Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики для номера за каталогом 397-9955
Material: Carbon Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 397-9955

MULTI TERRAIN LOADER

257D3 257D 277D 287D

COMPACT TRACK LOADER

259D 289D 279D 289D3 259D3 279D3

ASPHALT PAVER

AP355 AP300F AP300 AP355F

SKID STEER LOADER

242D3 246D3 289D3 246D 236D 262D3 236D3 279D3 242D 262D

COMPACT WHEEL LOADER

908M 906M 907H2 906H2 908H2 907M

WHEEL LOADER

907K 908K 906K 908M 906M

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом