NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Реєстрація

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою
Основне менюЕлектрика та електронікаСвітильники та освітлювальні аксесуариСвітлові аксесуариІнші світлові аксесуари560-1689: Довгий сталевий кронштейн для лампи 236,20 мм
Основне меню
Електрика та електронікаСвітильники та освітлювальні аксесуариСвітлові аксесуариІнші світлові аксесуари
560-1689: Довгий сталевий кронштейн для лампи 236,20 мм
560-1689: Довгий сталевий кронштейн для лампи 236,20 мм

Сталевий кронштейн для лампи Cat®, який використовується для кріплення маячків

Марка: Cat

Зображення виробу
560-1689: Довгий сталевий кронштейн для лампи 236,20 мм
560-1689: Довгий сталевий кронштейн для лампи 236,20 мм
560-1689: Довгий сталевий кронштейн для лампи 236,20 мм
560-1689: Довгий сталевий кронштейн для лампи 236,20 мм
560-1689: Довгий сталевий кронштейн для лампи 236,20 мм

Сталевий кронштейн для лампи Cat®, який використовується для кріплення маячків

Марка: Cat

Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
Зберегти в списку

Детальні відомості про списки й налаштування
Супутнє обладнання  (не обов’язково)
До вашого облікового запису не прив’язано жодного обладнання. Додайте обладнання в розділі "Моє обладнання".

Видимість списку
За замовчуванням списки є приватними. Налаштуйте публічність, щоб поділитися з членами вашої організації.
Загальнодоступний

Підтримувані типи файлів:

.csv (зразок),

.xlsx (зразок).

Огляд
Створити та зберегтиСкасувати
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

Description:
Cat lamp brackets are designed to provide a mounting platform for the warning beacon in heavy-duty equipment. The bracket supports the warning beacon securely, to withstand high damping and vibration.

Attributes:
• Durable steel warning beacon lamp bracket
• Increased service life
• Withstand excess rotational force
• Damping and vibration resistance
• Easy installation
• Durable and long lasting

Applications:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Quality you expect for your equipment.

Description:
Cat lamp brackets are designed to provide a mounting platform for the warning beacon in heavy-duty equipment. The bracket supports the warning beacon securely, to withstand high damping and vibration.

Attributes:
• Durable steel warning beacon lamp bracket
• Increased service life
• Withstand excess rotational force
• Damping and vibration resistance
• Easy installation
• Durable and long lasting

Applications:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Quality you expect for your equipment.

Технічні характеристики
Технічні характеристики
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Опис матеріалу: Сталь
Довжина (мм): 246.4
Ширина (мм): 236.2
Висота (мм): 162.6
Довжина (дюйми): 9.7
Ширина (дюйми): 9.3
Висота (дюйми): 6.4
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Опис матеріалу: Сталь
Довжина (мм): 246.4
Ширина (мм): 236.2
Переглянути більше
Сумісні моделі
Сумісні моделі
Articulated Truck
745C725C730 EJECTOR725730C2740C740B725C2735C740 GC735B745730730C735
Soil Compactor
825825K815
Ejector Truck
740730C2 EJ740B730C
Material Handler
MH3059MH3049
Wheel Dozer
834814824824K
Cold Planer
PM620PM622PM820PM825PM822PM312PM313PM310
Wheel Loader
962M Z980K HLG972K988 XE972M980L980K980M950M Z966 GC950GC966K XE966K988966M950K962L962K950M950L962M982M950 GC
Переглянути більше
Articulated Truck
745C725C730 EJECTOR725730C2740C740B725C2735C740 GC735B745730730C735
Гарантійна інформація
Політика повернення
Схема деталей для 560-1689
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом