NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Реєстрація

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою
Основне менюІнструменти наземного застосуванняРізальні крайки ковша та захист крайокСегменти різальної крайки ковша107-3538: Сегмент різальної крайки
Основне меню
Інструменти наземного застосуванняРізальні крайки ковша та захист крайокСегменти різальної крайки ковша
107-3538: Сегмент різальної крайки
107-3538: Сегмент різальної крайки

Сегмент ріжучої кромки Cat® 45 мм на болтах - LH

Марка: Cat

Зображення виробу
107-3538: Сегмент різальної крайки
107-3538: Сегмент різальної крайки
107-3538: Сегмент різальної крайки
107-3538: Сегмент різальної крайки
107-3538: Сегмент різальної крайки

Сегмент ріжучої кромки Cat® 45 мм на болтах - LH

Марка: Cat

Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
Зберегти в списку

Детальні відомості про списки й налаштування
Супутнє обладнання  (не обов’язково)
До вашого облікового запису не прив’язано жодного обладнання. Додайте обладнання в розділі "Моє обладнання".

Видимість списку
За замовчуванням списки є приватними. Налаштуйте публічність, щоб поділитися з членами вашої організації.
Загальнодоступний

Підтримувані типи файлів:

.csv (зразок),

.xlsx (зразок).

Огляд
Створити та зберегтиСкасувати
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® bolt-on cutting edge segments protect the lip of your bucket from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat bolt-on cutting edge segment have moderate impact resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to protect the bottom of you base edge lip between adapters and to increase bucket capacity, and reduce downtime by maintaining a long wear.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edge segments make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• Low to moderate impact
• Maintains smooth floor

Applications:
• Stockpiling, re-handling, excavating, and bank loading

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® bolt-on cutting edge segments protect the lip of your bucket from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat bolt-on cutting edge segment have moderate impact resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to protect the bottom of you base edge lip between adapters and to increase bucket capacity, and reduce downtime by maintaining a long wear.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edge segments make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• Low to moderate impact
• Maintains smooth floor

Applications:
• Stockpiling, re-handling, excavating, and bank loading

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Товщина (дюйми): 1.77
Довжина (дюйми): 13,9
Ширина крайки (мм): 482.5
Товщина – (мм): 45
Довжина (мм): 354
Depth (in): 18.996
Hole Spacing (in): 3.346
Width (in): 13.461
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 341.9
Position: LH
Spade Angle: 15
Hole Quantity: 3
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 482.5
Hole Spacing (mm): 85
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Товщина (дюйми): 1.77
Довжина (дюйми): 13,9
Ширина крайки (мм): 482.5
Переглянути більше
Сумісні моделі
Сумісні моделі
Wheel Loader
988F II988G988H988F988K988988K XE988 XE
Переглянути більше
Wheel Loader
988F II988G988H988F988K988988K XE988 XE
Гарантійна інформація
Політика повернення
Схема деталей для 107-3538
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 107-3538
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 107-3538

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® bolt-on cutting edge segments protect the lip of your bucket from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat bolt-on cutting edge segment have moderate impact resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to protect the bottom of you base edge lip between adapters and to increase bucket capacity, and reduce downtime by maintaining a long wear.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edge segments make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• Low to moderate impact
• Maintains smooth floor

Applications:
• Stockpiling, re-handling, excavating, and bank loading

Переглянути більше
Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики для номера за каталогом 107-3538

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Товщина (дюйми): 1.77
Довжина (дюйми): 13,9
Ширина крайки (мм): 482.5
Товщина – (мм): 45
Довжина (мм): 354
Depth (in): 18.996
Hole Spacing (in): 3.346
Width (in): 13.461
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 341.9
Position: LH
Spade Angle: 15
Hole Quantity: 3
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 482.5
Hole Spacing (mm): 85
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 107-3538

WHEEL LOADER

988F II 988G 988H 988F 988K 988 988K XE 988 XE

Переглянути більше
Супутні деталі
3K-9770
3K-9770: 1 1/4''-7 Шестигранна гайка
Зв’яжіться з дилером
6V-6535
6V-6535: 1 1/4-7 різьба 95 мм довгий плужний болт
Зв’яжіться з дилером
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом