NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Реєстрація

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою
Основне менюДвигунВихлопна системаВихлопні труби243-2158: Вихлопна подовжуюча труба
Основне меню
ДвигунВихлопна системаВихлопні труби
243-2158: Вихлопна подовжуюча труба
243-2158: Вихлопна подовжуюча труба

Подовжувальна труба вихлопної труби Cat® Steel для глушника

Марка: Cat

Зображення виробу
243-2158: Вихлопна подовжуюча труба
243-2158: Вихлопна подовжуюча труба
243-2158: Вихлопна подовжуюча труба
243-2158: Вихлопна подовжуюча труба
243-2158: Вихлопна подовжуюча труба

Подовжувальна труба вихлопної труби Cat® Steel для глушника

Марка: Cat

Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
Зберегти в списку

Детальні відомості про списки й налаштування
Супутнє обладнання  (не обов’язково)
До вашого облікового запису не прив’язано жодного обладнання. Додайте обладнання в розділі "Моє обладнання".

Видимість списку
За замовчуванням списки є приватними. Налаштуйте публічність, щоб поділитися з членами вашої організації.
Загальнодоступний

Підтримувані типи файлів:

.csv (зразок),

.xlsx (зразок).

Огляд
Створити та зберегтиСкасувати
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

An Exhaust Extension Pipe, also known as a tailpipe extension or exhaust tip, is used to redirect the exhaust gases from the muffler to the external surroundings. It is designed to minimize the back pressure on the gases, thereby allowing the engine to function smoothly. It has an optimum size that allows more exhaust gases to flow through the Pipe without reducing the velocity of the flow.

Attributes:
• Designed to resist thermal and chemical reactions with the exhaust gases
• Manufactured using steel for its high strength
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
An Exhaust Extension Pipe is used in the Exhaust Muffler to carry the gases from the muffler to the surrounding.

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.

An Exhaust Extension Pipe, also known as a tailpipe extension or exhaust tip, is used to redirect the exhaust gases from the muffler to the external surroundings. It is designed to minimize the back pressure on the gases, thereby allowing the engine to function smoothly. It has an optimum size that allows more exhaust gases to flow through the Pipe without reducing the velocity of the flow.

Attributes:
• Designed to resist thermal and chemical reactions with the exhaust gases
• Manufactured using steel for its high strength
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
An Exhaust Extension Pipe is used in the Exhaust Muffler to carry the gases from the muffler to the surrounding.

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Довжина (дюйми): 29.46
Опис матеріалу: Сталь з алюмінієвим покриттям
Довжина (мм): 748,2
Матеріал: Сталь
Товщина (дюйми): 0,06
Товщина – (мм): 1,5
Діаметр труби (дюйми): 4,5
Діаметр труби (мм): 114,3
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Довжина (дюйми): 29.46
Опис матеріалу: Сталь з алюмінієвим покриттям
Довжина (мм): 748,2
Переглянути більше
Сумісні моделі
Сумісні моделі
Track-Type Tractor
D5R XLD6K2 XLD6K2D6K2 LGPD6ND6KD6N OEMD5R LGPD6N LGPD4D6K XLD5D6K LGPD6N XL
Pipelayer
PL61
Переглянути більше
Track-Type Tractor
D5R XLD6K2 XLD6K2D6K2 LGPD6ND6KD6N OEMD5R LGPD6N LGPD4D6K XLD5D6K LGPD6N XL
Гарантійна інформація
Політика повернення
Схема деталей для 243-2158
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 243-2158
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 243-2158

An Exhaust Extension Pipe, also known as a tailpipe extension or exhaust tip, is used to redirect the exhaust gases from the muffler to the external surroundings. It is designed to minimize the back pressure on the gases, thereby allowing the engine to function smoothly. It has an optimum size that allows more exhaust gases to flow through the Pipe without reducing the velocity of the flow.

Attributes:
• Designed to resist thermal and chemical reactions with the exhaust gases
• Manufactured using steel for its high strength
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
An Exhaust Extension Pipe is used in the Exhaust Muffler to carry the gases from the muffler to the surrounding.

Переглянути більше
Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики для номера за каталогом 243-2158

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Довжина (дюйми): 29.46
Опис матеріалу: Сталь з алюмінієвим покриттям
Довжина (мм): 748,2
Матеріал: Сталь
Товщина (дюйми): 0,06
Товщина – (мм): 1,5
Діаметр труби (дюйми): 4,5
Діаметр труби (мм): 114,3
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 243-2158

TRACK-TYPE TRACTOR

D5R XL D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6N D6K D6N OEM D5R LGP D6N LGP D4 D6K XL D5 D6K LGP D6N XL

PIPELAYER

PL61

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом