NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Реєстрація

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою
Основне менюКабіниСистеми опалення, вентиляції та кондиціонування кабіниІнші компоненти системи опалення, вентиляції та кондиціонування кабіни255-6210: Вузол змійовика-випарник
Основне меню
КабіниСистеми опалення, вентиляції та кондиціонування кабіниІнші компоненти системи опалення, вентиляції та кондиціонування кабіни
255-6210: Вузол змійовика-випарник
255-6210: Вузол змійовика-випарник

Змійовик випарника Cat®

Марка: Cat

Зображення виробу
255-6210: Вузол змійовика-випарник
255-6210: Вузол змійовика-випарник
255-6210: Вузол змійовика-випарник
255-6210: Вузол змійовика-випарник
255-6210: Вузол змійовика-випарник

Змійовик випарника Cat®

Марка: Cat

Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
Зберегти в списку

Детальні відомості про списки й налаштування
Супутнє обладнання  (не обов’язково)
До вашого облікового запису не прив’язано жодного обладнання. Додайте обладнання в розділі "Моє обладнання".

Видимість списку
За замовчуванням списки є приватними. Налаштуйте публічність, щоб поділитися з членами вашої організації.
Загальнодоступний

Підтримувані типи файлів:

.csv (зразок),

.xlsx (зразок).

Огляд
Створити та зберегтиСкасувати
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

Description:
Cat evaporator coil assemblies provide large surface areas for heat exchange of the refrigerant fluids and gases within the HVAC system. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Refrigerant Compatibility: R134a or R1234YF oil
• Fitting 1 Gender: Straight male STOR
• Fitting 1 Thread Size: 3/4-16
• Fitting 2 Gender: Straight male STOR
• Fitting 2 Thread Size: 7/8-14
• Dimensions: 411.5 X 254 X 152.4 mm (16.2 X 10 X 6 in)
• Installation Instructions Included: No
• Material: Aluminum fins, Copper tubes, Galvanized steel sheetmetal
• Item Grade: OEM Standard
• Package Contents: 1 Evaporator coil
• Product Condition: New
• Manufactured with heavy gauge mounting brackets to reduce movement and vibration
• With M6 weldnuts

Application:
Designed for use in the pressurized HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема кадмій, який у штаті Каліфорнія визнаний речовиною, що спричиняє рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat evaporator coil assemblies provide large surface areas for heat exchange of the refrigerant fluids and gases within the HVAC system. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Refrigerant Compatibility: R134a or R1234YF oil
• Fitting 1 Gender: Straight male STOR
• Fitting 1 Thread Size: 3/4-16
• Fitting 2 Gender: Straight male STOR
• Fitting 2 Thread Size: 7/8-14
• Dimensions: 411.5 X 254 X 152.4 mm (16.2 X 10 X 6 in)
• Installation Instructions Included: No
• Material: Aluminum fins, Copper tubes, Galvanized steel sheetmetal
• Item Grade: OEM Standard
• Package Contents: 1 Evaporator coil
• Product Condition: New
• Manufactured with heavy gauge mounting brackets to reduce movement and vibration
• With M6 weldnuts

Application:
Designed for use in the pressurized HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема кадмій, який у штаті Каліфорнія визнаний речовиною, що спричиняє рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Загальна ширина (дюйми): 10
Загальна висота (дюйми): 152,4
Загальна ширина (мм): 254
Загальна висота (дюйми): 6
Загальна довжина (дюйми): 16,2
Загальна довжина (мм): 411,5
Material: Alloy Aluminum
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Загальна ширина (дюйми): 10
Загальна висота (дюйми): 152,4
Загальна ширина (мм): 254
Переглянути більше
Сумісні моделі
Сумісні моделі
Track-Type Tractor
D3K XLD6K2 XLD3K2 XLD6K2D3K2 LGPD5K LGPD4K XLD6K2 LGPD4K LGPD4K2 LGPD4K2 XLD5K XLD6KD3K LGPD6K XLD5K2 LGPD5K2 XLD6K LGP
Pipelayer
PL61
Track Loader
963D973D953D973K953K963K963953973
Track-Type Loader
973
Переглянути більше
Track-Type Tractor
D3K XLD6K2 XLD3K2 XLD6K2D3K2 LGPD5K LGPD4K XLD6K2 LGPD4K LGPD4K2 LGPD4K2 XLD5K XLD6KD3K LGPD6K XLD5K2 LGPD5K2 XLD6K LGP
Гарантійна інформація
Політика повернення
Схема деталей для 255-6210
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 255-6210
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 255-6210

Description:
Cat evaporator coil assemblies provide large surface areas for heat exchange of the refrigerant fluids and gases within the HVAC system. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Refrigerant Compatibility: R134a or R1234YF oil
• Fitting 1 Gender: Straight male STOR
• Fitting 1 Thread Size: 3/4-16
• Fitting 2 Gender: Straight male STOR
• Fitting 2 Thread Size: 7/8-14
• Dimensions: 411.5 X 254 X 152.4 mm (16.2 X 10 X 6 in)
• Installation Instructions Included: No
• Material: Aluminum fins, Copper tubes, Galvanized steel sheetmetal
• Item Grade: OEM Standard
• Package Contents: 1 Evaporator coil
• Product Condition: New
• Manufactured with heavy gauge mounting brackets to reduce movement and vibration
• With M6 weldnuts

Application:
Designed for use in the pressurized HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

Переглянути більше
Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема кадмій, який у штаті Каліфорнія визнаний речовиною, що спричиняє рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики для номера за каталогом 255-6210

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Загальна ширина (дюйми): 10
Загальна висота (дюйми): 152,4
Загальна ширина (мм): 254
Загальна висота (дюйми): 6
Загальна довжина (дюйми): 16,2
Загальна довжина (мм): 411,5
Material: Alloy Aluminum
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 255-6210

TRACK-TYPE TRACTOR

D3K XL D6K2 XL D3K2 XL D6K2 D3K2 LGP D5K LGP D4K XL D6K2 LGP D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D5K XL D6K D3K LGP D6K XL D5K2 LGP D5K2 XL D6K LGP

PIPELAYER

PL61

TRACK LOADER

963D 973D 953D 973K 953K 963K 963 953 973

TRACK-TYPE LOADER

973

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом