NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Реєстрація

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою
Основне менюДвигунРемені, шківи та вібродемпфериІнші ремені, шківи та віброгасники324-4107: Привідний кронштейн
Основне меню
ДвигунРемені, шківи та вібродемпфериІнші ремені, шківи та віброгасники
324-4107: Привідний кронштейн
324-4107: Привідний кронштейн

Кронштейн вентилятора зі сталевим приводом Cat®

Марка: Cat

Зображення виробу
324-4107: Привідний кронштейн
324-4107: Привідний кронштейн
324-4107: Привідний кронштейн
324-4107: Привідний кронштейн
324-4107: Привідний кронштейн

Кронштейн вентилятора зі сталевим приводом Cat®

Марка: Cat

Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
Зберегти в списку

Детальні відомості про списки й налаштування
Супутнє обладнання  (не обов’язково)
До вашого облікового запису не прив’язано жодного обладнання. Додайте обладнання в розділі "Моє обладнання".

Видимість списку
За замовчуванням списки є приватними. Налаштуйте публічність, щоб поділитися з членами вашої організації.
Загальнодоступний

Підтримувані типи файлів:

.csv (зразок),

.xlsx (зразок).

Огляд
Створити та зберегтиСкасувати
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

Descriptions:
A Drive Pully Bracket is used in drive engines. A Bracket is a component used to provide additional support and stability to a mechanical structure or system. It is designed to hold the components securely in place and bolted to the body, which helps to ensure safe and efficient operation. It is available in various shapes, positions, and alignments based on the applications.

Attributes:
• Manufactured from steel which provides high strength, durability, and wear resistance.
• Withstand any vibrations or movement that might occur during operation.

Applications:
A Drive Pully Bracket is used to connect with engine along with the drive pulley fan, widely used in Cat 777D, 776D, 784C, 785C, 93C Trucks, D8K, D8H Track type Tractors, 657E, 621B, 623E Wheel tractor.

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.

Descriptions:
A Drive Pully Bracket is used in drive engines. A Bracket is a component used to provide additional support and stability to a mechanical structure or system. It is designed to hold the components securely in place and bolted to the body, which helps to ensure safe and efficient operation. It is available in various shapes, positions, and alignments based on the applications.

Attributes:
• Manufactured from steel which provides high strength, durability, and wear resistance.
• Withstand any vibrations or movement that might occur during operation.

Applications:
A Drive Pully Bracket is used to connect with engine along with the drive pulley fan, widely used in Cat 777D, 776D, 784C, 785C, 93C Trucks, D8K, D8H Track type Tractors, 657E, 621B, 623E Wheel tractor.

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Загальна висота (дюйми): 108
Довжина (дюйми): 6,6
Довжина (мм): 167.7
Загальна висота (дюйми): 4.26
Зовнішній діаметр (мм): 129
Матеріал: Сталь
Зовнішній діаметр (дюйми): 5.08
Ширина (дюйми): 4,69
Ширина (мм): 119
Розмір отвору (мм): Не визначено
Розмір отвору (дюйми): Не визначено
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Загальна висота (дюйми): 108
Довжина (дюйми): 6,6
Довжина (мм): 167.7
Переглянути більше

Пришло время обслуживания?

С нами это просто.

Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

Сумісні моделі
Сумісні моделі
Excavator
320D GC320D LRR320C FM320D L320C L320D FM321D LCR321C323D L320C320D320D RR
Переглянути більше
Excavator
320D GC320D LRR320C FM320D L320C L320D FM321D LCR321C323D L320C320D320D RR
Гарантійна інформація
Політика повернення
Схема деталей для 324-4107
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 324-4107
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 324-4107

Descriptions:
A Drive Pully Bracket is used in drive engines. A Bracket is a component used to provide additional support and stability to a mechanical structure or system. It is designed to hold the components securely in place and bolted to the body, which helps to ensure safe and efficient operation. It is available in various shapes, positions, and alignments based on the applications.

Attributes:
• Manufactured from steel which provides high strength, durability, and wear resistance.
• Withstand any vibrations or movement that might occur during operation.

Applications:
A Drive Pully Bracket is used to connect with engine along with the drive pulley fan, widely used in Cat 777D, 776D, 784C, 785C, 93C Trucks, D8K, D8H Track type Tractors, 657E, 621B, 623E Wheel tractor.

Переглянути більше
Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики для номера за каталогом 324-4107

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Загальна висота (дюйми): 108
Довжина (дюйми): 6,6
Довжина (мм): 167.7
Загальна висота (дюйми): 4.26
Зовнішній діаметр (мм): 129
Матеріал: Сталь
Зовнішній діаметр (дюйми): 5.08
Ширина (дюйми): 4,69
Ширина (мм): 119
Розмір отвору (мм): Не визначено
Розмір отвору (дюйми): Не визначено
Переглянути більше

Пришло время обслуживания?

С нами это просто.

Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

Сумісні моделі для номера за каталогом 324-4107

EXCAVATOR

320D GC 320D LRR 320C FM 320D L 320C L 320D FM 321D LCR 321C 323D L 320C 320D 320D RR

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом