Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Реєстрація

Вибір обладнання

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою
Основне меню345-3621: Приналежність Захисний кожух приводного ременя
Основне меню345-3621: Приналежність Захисний кожух приводного ременя
345-3621: Приналежність Захисний кожух приводного ременя

Пластиковий захисний ремінь Cat® для запобігання потраплянню сміття з канавок шківів

Марка: Cat

Зображення виробу
345-3621: Приналежність Захисний кожух приводного ременя
345-3621: Приналежність Захисний кожух приводного ременя
345-3621: Приналежність Захисний кожух приводного ременя
345-3621: Приналежність Захисний кожух приводного ременя
345-3621: Приналежність Захисний кожух приводного ременя

Пластиковий захисний ремінь Cat® для запобігання потраплянню сміття з канавок шківів

Марка: Cat

Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
Зберегти в списку

Детальні відомості про списки й налаштування
Супутнє обладнання  (не обов’язково)
До вашого облікового запису не прив’язано жодного обладнання. Додайте обладнання в розділі "Моє обладнання".

Видимість списку
За замовчуванням списки є приватними. Налаштуйте публічність, щоб поділитися з членами вашої організації.
Загальнодоступний

Підтримувані типи файлів:

.csv (зразок),

.xlsx (зразок).

Огляд
Створити та зберегтиСкасувати
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

Description:
Cat® Belt Guard keeps debris, gravels out as the small material gets compacted in the pulley grooves, forcing the belt to ride out, away from the pulley.
It looks as Haircell texture of high molecular weight with high density polyethylene.
Minimum Thickness = 1.5.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема сажу (повітряні незв'язані частинки розміром, придатним для дихання), який у штаті Каліфорнія визнаний речовиною, що спричиняє рак. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat® Belt Guard keeps debris, gravels out as the small material gets compacted in the pulley grooves, forcing the belt to ride out, away from the pulley.
It looks as Haircell texture of high molecular weight with high density polyethylene.
Minimum Thickness = 1.5.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема сажу (повітряні незв'язані частинки розміром, придатним для дихання), який у штаті Каліфорнія визнаний речовиною, що спричиняє рак. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Висота (дюйми): 3.26
Загальна довжина (мм): 589,4
Висота (мм): 83
Загальна довжина (дюйми): 23,2
Загальна висота (дюйми): 426,1
Довжина (дюйми): 23,2
Довжина (мм): 589,4
Загальна висота (дюйми): 16.8
Опис матеріалу: Поліетилен високої щільності (HDPE)
Загальна ширина (мм): 82
Загальна ширина (дюйми): 3,2
Ширина (дюйми): 16,79
Колір: Чорний
Ширина (мм): 426,6
Вага (кг): 1.162
Вага (фунти): 2.6
Матеріал: Пластик
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Висота (дюйми): 3.26
Загальна довжина (мм): 589,4
Висота (мм): 83
Переглянути більше
Сумісні моделі
Сумісні моделі
Multi Terrain Loader
257D257D3277D287D
Compact Track Loader
259D289D279D279D3289D3259D3
Skid Steer Loader
242D3246D3236D3279D3289D3242D262D246D236D262D3
Переглянути більше
Multi Terrain Loader
257D257D3277D287D
Гарантійна інформація
Політика повернення
Схема деталей для 345-3621
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 345-3621
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 345-3621

Description:
Cat® Belt Guard keeps debris, gravels out as the small material gets compacted in the pulley grooves, forcing the belt to ride out, away from the pulley.
It looks as Haircell texture of high molecular weight with high density polyethylene.
Minimum Thickness = 1.5.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Переглянути більше
Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема сажу (повітряні незв'язані частинки розміром, придатним для дихання), який у штаті Каліфорнія визнаний речовиною, що спричиняє рак. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики для номера за каталогом 345-3621

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Висота (дюйми): 3.26
Загальна довжина (мм): 589,4
Висота (мм): 83
Загальна довжина (дюйми): 23,2
Загальна висота (дюйми): 426,1
Довжина (дюйми): 23,2
Довжина (мм): 589,4
Загальна висота (дюйми): 16.8
Опис матеріалу: Поліетилен високої щільності (HDPE)
Загальна ширина (мм): 82
Загальна ширина (дюйми): 3,2
Ширина (дюйми): 16,79
Колір: Чорний
Ширина (мм): 426,6
Вага (кг): 1.162
Вага (фунти): 2.6
Матеріал: Пластик
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 345-3621

MULTI TERRAIN LOADER

257D 257D3 277D 287D

COMPACT TRACK LOADER

259D 289D 279D 279D3 289D3 259D3

SKID STEER LOADER

242D3 246D3 236D3 279D3 289D3 242D 262D 246D 236D 262D3

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом