NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Реєстрація

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою
Основне менюІнструменти наземного застосуванняСистеми адаптера й зубів ковшаКоробчасті зуби499-3110: Порада коробки
Основне меню
Інструменти наземного застосуванняСистеми адаптера й зубів ковшаКоробчасті зуби
499-3110: Порада коробки
499-3110: Порада коробки

Cat® 900 Порада коробки

Марка: Cat

Зображення виробу
499-3110: Порада коробки
499-3110: Порада коробки
499-3110: Порада коробки
499-3110: Порада коробки
499-3110: Порада коробки
499-3110: Порада коробки

Cat® 900 Порада коробки

Марка: Cat

Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
Зберегти в списку

Детальні відомості про списки й налаштування
Супутнє обладнання  (не обов’язково)
До вашого облікового запису не прив’язано жодного обладнання. Додайте обладнання в розділі "Моє обладнання".

Видимість списку
За замовчуванням списки є приватними. Налаштуйте публічність, щоб поділитися з членами вашої організації.
Загальнодоступний

Підтримувані типи файлів:

.csv (зразок),

.xlsx (зразок).

Огляд
Створити та зберегтиСкасувати
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Rear Height (in): 12.126
Front Width (in): 5.591
Front Width (mm): 142
Rear Height (mm): 308
Rear Width (in): 14.646
Rear Width (mm): 372
Series: CL-1
Size: 900
Overall Length (mm): 620
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 24.409
Shape: Box Tip
Material: Alloy Steel
Одиниці вимірюванняСШАМетричні
Rear Height (in): 12.126
Front Width (in): 5.591
Front Width (mm): 142
Переглянути більше
Сумісні моделі
Сумісні моделі

Наразі ми не маємо інформації про сумісність цієї деталі.

Гарантійна інформація
Політика повернення
Схема деталей для 499-3110
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 499-3110
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 499-3110
Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики для номера за каталогом 499-3110

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Rear Height (in): 12.126
Front Width (in): 5.591
Front Width (mm): 142
Rear Height (mm): 308
Rear Width (in): 14.646
Rear Width (mm): 372
Series: CL-1
Size: 900
Overall Length (mm): 620
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 24.409
Shape: Box Tip
Material: Alloy Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 499-3110

Наразі ми не маємо інформації про сумісність цієї деталі.

Супутні деталі
467-4637
467-4637: СЕРВІСНИЙ КОМПЛЕКТ
Зв’яжіться з дилером
444-1729
444-1729: Набори ретейнерів
Зв’яжіться з дилером
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом