Zeppelin Power Norway

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Zeppelin Power Norway
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюДвигунСистема TurboТурбокартриджі450-1415: Картридж турбокомпресора
Основне менюДвигунСистема TurboТурбокартриджі450-1415: Картридж турбокомпресора
450-1415: Картридж турбокомпресора

Картридж турбокомпресора Cat® для стиснення повітря та покращення продуктивності двигуна

Марка: Cat

Зображення виробу
450-1415: Картридж турбокомпресора
450-1415: Картридж турбокомпресора
450-1415: Картридж турбокомпресора
450-1415: Картридж турбокомпресора
450-1415: Картридж турбокомпресора

Картридж турбокомпресора Cat® для стиснення повітря та покращення продуктивності двигуна

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 450-1415
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 450-1415
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Sealants / Adhesives Adhesive
Переглянути більше

Пришло время обслуживания?

С нами это просто.

Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

Сумісні моделі для номера за каталогом 450-1415

МОРСЬКИЙ ДВИГУН

3508 3516 3512

ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

SR5 3508 3516 3512 G3512

БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН

3512

ДВИГУН ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

3512 3508B 3516 3508

ГАЗОВИЙ ДВИГУН

G3512

ГЕНЕРАТОР

SR4 SR5 SR4B

ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН

3512 3516 3508

МОДУЛЬ ЖИВЛЕННЯ

PM3508 PM3516

Переглянути більше
Порівняти альтернативні деталі
Опис
450-1415
Ця деталь:
450-1415: Картридж турбокомпресора

Картридж турбокомпресора Cat® для стиснення повітря та покращення продуктивності двигуна

20R-5114
Ця деталь:
20R-5114: Картридж турбокомпресора Cat® Reman

Картридж турбокомпресора Cat Reman

Супутні деталі
2N-2765: Болт із шестигранною головкою фланця 3/8''-16 x 1 3/4''
2N-2765: Болт із шестигранною головкою фланця 3/8''-16 x 1 3/4''

Сталевий болт Cat® із шестигранною головкою на 0,375

Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
121-5736: Прокладка турбонагнітача товщиною 1,6 мм
121-5736: Прокладка турбонагнітача товщиною 1,6 мм

Прокладка турбонагнітача

Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
2N-2766: 3/8''-16 Конусна контргайка
2N-2766: 3/8''-16 Конусна контргайка

Контргайка

Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
2N-2765
2N-2765: Болт із шестигранною головкою фланця 3/8''-16 x 1 3/4''
Перевірити ціну
Зв’яжіться з дилером
121-5736
121-5736: Прокладка турбонагнітача товщиною 1,6 мм
Перевірити ціну
Зв’яжіться з дилером
2N-2766
2N-2766: 3/8''-16 Конусна контргайка
Перевірити ціну
Зв’яжіться з дилером
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено