Zeppelin Power Norway

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Zeppelin Power Norway
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюЕлектрика та електронікаІнші електричні та електронні компоненти553-5888: ВЕНТИЛЬ GP-ELE
Основне менюЕлектрика та електронікаІнші електричні та електронні компоненти553-5888: ВЕНТИЛЬ GP-ELE
553-5888: ВЕНТИЛЬ GP-ELE

Cat® Throttle Actuator Electric Valve regulates the airflow into the engine, controlling engine power and response

Марка: Cat

Зображення виробу
553-5888: ВЕНТИЛЬ GP-ELE
553-5888: ВЕНТИЛЬ GP-ELE
553-5888: ВЕНТИЛЬ GP-ELE
553-5888: ВЕНТИЛЬ GP-ELE
553-5888: ВЕНТИЛЬ GP-ELE

Cat® Throttle Actuator Electric Valve regulates the airflow into the engine, controlling engine power and response

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 553-5888
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 553-5888

The Throttle Actuator Electric Valve controls the amount of air entering the engine intake manifold by adjusting the throttle plate based on electronic signals from the engine control unit. It responds to driver input and operating conditions to optimize engine performance, fuel efficiency, and emission levels. It adapts to varying load demands, maintaining engine responsiveness in all conditions.

Attributes:
• Supports electronic throttle control for improved efficiency.
• Minimizes lag between driver input and engine response.
• Ensures smooth acceleration from idle to full load.

Applications:
The Throttle Actuator Electric Valve regulates airflow into the engine for power delivery, smooth acceleration, and efficient combustion in all operating conditions.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 553-5888

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Overall Length (mm): 462,91
Overall Length (in): 18,22
Overall Height (mm): 164,14
Overall Height (in): 6,46
Overall Width (mm): 167,5
Overall Width (in): 6,59
Hole Size (mm): 10.8
Hole Size (in): 0.43
Bore Diameter (mm): 105,0
Bore Diameter (in): 4,13
Internal Thread: M8x1.25
Weight (kg): 16,05
Weight (lb): 35,38
Material: Alloy Aluminum
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 553-5888

ГАЗОВИЙ ДВИГУН

G3508 G3508J G3508B

Переглянути більше
Порівняти альтернативні деталі
Overall Length (in)
Overall Height (in)
Overall Width (in)
Опис
553-5888
Ця деталь:
553-5888: ВЕНТИЛЬ GP-ELE

18,22

6,46

6,59

Cat® Throttle Actuator Electric Valve regulates the airflow into the engine, controlling engine power and response

30R-1371
Ця деталь:
30R-1371: Cat® Reman Electronic Check Valve

Cat Reman Electronic Check Valve

КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено