Zeppelin Power Norway

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Zeppelin Power Norway
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюПродукція Cat RemanтрансмісіяГальмівні компоненти612-8384: Опорне кільце зовнішнього діаметра 369,3 мм
Основне менюПродукція Cat RemanтрансмісіяГальмівні компоненти612-8384: Опорне кільце зовнішнього діаметра 369,3 мм
612-8384: Опорне кільце зовнішнього діаметра 369,3 мм

Опірне кільце Cat®, PTFE, внутрішній діаметр: 357,81 мм

Марка: Cat

Зображення виробу
612-8384: Опорне кільце зовнішнього діаметра 369,3 мм
612-8384: Опорне кільце зовнішнього діаметра 369,3 мм
612-8384: Опорне кільце зовнішнього діаметра 369,3 мм
612-8384: Опорне кільце зовнішнього діаметра 369,3 мм
612-8384: Опорне кільце зовнішнього діаметра 369,3 мм

Опірне кільце Cat®, PTFE, внутрішній діаметр: 357,81 мм

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 612-8384
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 612-8384

Description:
Backup rings such as part # 612-8384 prevent seal extrusion in high pressure applications and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges. They are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications. Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance. Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly. Cat sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.


Attributes:
• Inside Diameter: 357.81 mm (14.087 inches)
• Outside Diameter: 369.63 mm (14.552 inches)

Application:
Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves, and engine systems.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 612-8384

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Тип ущільнення: Опорне кільце
Матеріал: змінений етиленпропілендієн
Внутрішній діаметр (мм): 357,81
Зовнішній діаметр (мм): 369,63
Ширина в розрізі (мм): 3,05
Висота в розрізі (мм): 5,91
Внутрішній діаметр (дюйми): 14,087
Зовнішній діаметр (дюйми): 14,552
Ширина в розрізі (дюйми): 0,12
Висота в розрізі (дюйми): 0,233
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 612-8384

КОЛІСНИЙ ТРАКТОР

621K OEM

КОЛІСНИЙ ТРАКТОР-СКРЕПЕР

627K 623K LRC 623K 627 627K LRC 621K 623 621 632

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено