Zeppelin Power Norway

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Zeppelin Power Norway
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюХодова частинаКомплекти ходової частиниКомплекти зірочок616-1281: Комплект зірочок
Основне менюХодова частинаКомплекти ходової частиниКомплекти зірочок616-1281: Комплект зірочок
616-1281: Комплект зірочок

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 18 Bolts, 21 Teeth, 202.8mm Track Pitch

Марка: Cat

fallback-image
616-1281: Комплект зірочок

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 18 Bolts, 21 Teeth, 202.8mm Track Pitch

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
Позиції в комплекті

Результатів немає.

8T-6430: M20-2,5 x 50 мм Болт із шестигранною головкою
8T-6430: M20-2,5 x 50 мм Болт із шестигранною головкоюКількість: 36
6Y-4898: Гусенична зірочка
6Y-4898: Гусенична зірочкаКількість: 2
Відображення від 1 до 2 з 2
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Опис для номера за каталогом 616-1281

Ми ще працюємо над додаванням опису до цієї деталі.

Технічні характеристики для номера за каталогом 616-1281

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Pitch (mm): 202,8
Number of Bolts: 18
Number of Teeth: 21
Bolt Thread Size: M20
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: HD
Relieved: No
Pitch (in): 7,984
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 616-1281

Наразі ми не маємо інформації про сумісність цієї деталі.

Супутні деталі
616-1291: КОМПЛЕКТ СПРОКЕТІВ
616-1291: КОМПЛЕКТ СПРОКЕТІВ

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 202.8mm Pitch, 21 Teeth, 18 Bolts

Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
616-1291
616-1291: КОМПЛЕКТ СПРОКЕТІВ
Перевірити ціну
Зв’яжіться з дилером
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено