Zeppelin Power Norway

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Zeppelin Power Norway
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюІнструменти наземного застосуваннярізальні крайки та торцеві насадкиКомплекти різальних крайок переднього відвалу грейдера622-7107: 19 мм Комплект передньої кромки грейдерного ножа
Основне менюІнструменти наземного застосуваннярізальні крайки та торцеві насадкиКомплекти різальних крайок переднього відвалу грейдера622-7107: 19 мм Комплект передньої кромки грейдерного ножа
622-7107: 19 мм Комплект передньої кромки грейдерного ножа

Марка: Cat

Зображення виробу
622-7107: 19 мм Комплект передньої кромки грейдерного ножа
622-7107: 19 мм Комплект передньої кромки грейдерного ножа

Марка: Cat

Позиції в комплекті

Результатів немає.

2J-3506: Шестигранна гайка 3/4''-10
2J-3506: Шестигранна гайка 3/4''-10Кількість: 22
9W-8335: Різальна крайка бульдозера
9W-8335: Різальна крайка бульдозераКількість: 2
5J-4773: Болт плуга 3/4-10 UNJC 2A
5J-4773: Болт плуга 3/4-10 UNJC 2AКількість: 22
Відображення від 1 до 3 з 3
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Опис для номера за каталогом 622-7107

Ми ще працюємо над додаванням опису до цієї деталі.

Технічні характеристики для номера за каталогом 622-7107

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Width (mm): 203,2
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 0,748
Thickness (mm): 19,0
Width (in): 8,0
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 622-7107

АВТОГРЕЙДЕР

14M-3 14M3 14

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено