Zeppelin Power Norway

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Zeppelin Power Norway
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюІнструменти наземного застосуванняОбладнання та утримання оснащення для землерийного знаряддяБолти оснащення для землерийного знаряддя637-8540: Болт M16-2 з шестигранною головкою 110 мм
Основне менюІнструменти наземного застосуванняОбладнання та утримання оснащення для землерийного знаряддяБолти оснащення для землерийного знаряддя637-8540: Болт M16-2 з шестигранною головкою 110 мм
637-8540: Болт M16-2 з шестигранною головкою 110 мм

Cat® Hex Socket Head Bolt is a fastening component, featuring a Hex recess for easy tightening and secure attachment of different parts

Марка: Cat

Зображення виробу
637-8540: Болт M16-2 з шестигранною головкою 110 мм
637-8540: Болт M16-2 з шестигранною головкою 110 мм
637-8540: Болт M16-2 з шестигранною головкою 110 мм
637-8540: Болт M16-2 з шестигранною головкою 110 мм
637-8540: Болт M16-2 з шестигранною головкою 110 мм

Cat® Hex Socket Head Bolt is a fastening component, featuring a Hex recess for easy tightening and secure attachment of different parts

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 637-8540
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 637-8540

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Діаметр голови (мм): 24,0
Діаметр головки (дюйми): 0,95
Розмір шестигранника (мм): 14,0
Розмір шестигранника (дюйми): 0,55
Загальна довжина (мм): 126,0
Загальна довжина (дюйми): 4,96
Довжина болта (мм): 110,0
Довжина болта (дюйми): 4.331
Тип головки: Болт із шестигранною торцевою головкою
Довжина різьби (мм): 44,0
Довжина різьби (дюйми): 1.73
Різьба: M16x2
Вага (кг): 33,71
Вага (фунти): 74,32
Матеріал: Сталь,Легована сталь,Герметики / Клеї Клей,Цинковий сплав
Клас: ISO 898-1, клас 12.9.
Довжина рукоятки (дюйми): 2,598
Функція блокування: На клейкій основі
Розмір різьби (діаметр x поздовжній нахил) (мм): M16x2
Тип болта: Головка під ключ
Напрямок різьби: ПРАВА РУКА
Покриття: Фосфат цинку + олія
Довжина рукоятки (мм): 66,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 637-8540

АСФАЛЬТОЗМІШУВАЛЬНА РЕГЕНЕРАЦІЙНА МАШИНА

RM500B RM800 RM400

МАШИНА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА

RM600 RM500 RM800 RM500B RM400

РОТАЦІЙНИЙ ЗМІШУВАЧ

RM800

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено