Zeppelin Power Norway

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Реєстрація
Zeppelin Power Norway
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне меню7N-4951: Кришка корпусу ГРМ
Основне меню7N-4951: Кришка корпусу ГРМ
7N-4951: Кришка корпусу ГРМ

Кришка Cat® для корпусу аксесуарів приводу

Марка: Cat

Зображення виробу
7N-4951: Кришка корпусу ГРМ
7N-4951: Кришка корпусу ГРМ
7N-4951: Кришка корпусу ГРМ
7N-4951: Кришка корпусу ГРМ
7N-4951: Кришка корпусу ГРМ

Кришка Cat® для корпусу аксесуарів приводу

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 7N-4951
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 7N-4951

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Висота (дюйми): 11,38
Висота (мм): 289,0
Довжина (дюйми): 10,22
Внутрішній діаметр (дюйми): 8,89
Довжина (мм): 259,5
Внутрішній діаметр (мм): 226,0
Матеріал: Алюміній,Алюмінієве лиття під тиском
Ширина (дюйми): 1,06
Ширина (мм): 27,0
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 7N-4951

МОРСЬКИЙ ДВИГУН

3512C 3516 3512 3508 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C

ДВИГУН - ПРОМИСЛОВИЙ

CG170-16 3512B 3561B 3516B

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

994 992G 994D

ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ

CAT WDS

САМОСКИД

785 789 793 797 793D 793B 793C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777 785C 785D 797B 785B

МОДУЛЬ ЖИВЛЕННЯ

3516B 3516C XQC1200 PP3516 XQC1600 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512

ДВИГУН REMAN

3516B

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D11N D11R

ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

G3520 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C 3508C G3520B 3516 G3520E G3516K 3508B 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN G3512E 3516C G3512H 3516B G3512K 3516E

ДВИГУН

G3516C G3516J G3516H 3516C 3516PETROLEUM G3520 G3520J G3520H 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C

ПРОМИСЛОВИЙ ДВИГУН

3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512B 3512C 3508 G3520H

АВТОМОБІЛЬНИЙ ДВИГУН

3516 3512

РИПЕР

11

ВИДОБУВНИЙ ЕКСКАВАТОР

5230B 5130 5230 5130B

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МОРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508

БЕНЗИНОВА ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

3512B 3512C

БУЛЬДОЗЕР

11U 11SU

ДВИГУН МАШИНИ

C4.4 3516C

ГАЗОВИЙ ДВИГУН

G3512H G3512E G3508J G3512B G3512J G3508B G3520B G3516J G3516E G3520J G3520 G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

БЕНЗИНОВИЙ БЛОК

TH48-E70 3508

БЕНЗИНОВА ТРАНСМІСІЯ

TH48-E80

НАСОС

SPS343 SPF343C SPF343 SPT343

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

854G

ДВИГУН ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

POWER SYS G3520 3516B G3516C G3516B G3520B 3508 G3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516

БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

ТРАКТОР

776D 776C 776B 784C 784B

САМОСКИД-ПОЗАШЛЯХОВИК

789D 785D 789

ЛОКОМОТИВНИЙ ДВИГУН

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3508

ГЕНЕРАТОР

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено