Trang chủDụng cụ nối đấtCạnh cắt và Lưỡi góc LưỡiCạnh cắt Lưỡi104-9634: Cạnh cắt chiều dài tổng thể 975,60 mm
Trang chủDụng cụ nối đấtCạnh cắt và Lưỡi góc LưỡiCạnh cắt Lưỡi104-9634: Cạnh cắt chiều dài tổng thể 975,60 mm
104-9634: Cạnh cắt chiều dài tổng thể 975,60 mm

Cạnh cắt 16 mm

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
104-9634: Cạnh cắt chiều dài tổng thể 975,60 mm
104-9634: Cạnh cắt chiều dài tổng thể 975,60 mm
104-9634: Cạnh cắt chiều dài tổng thể 975,60 mm
104-9634: Cạnh cắt chiều dài tổng thể 975,60 mm
104-9634: Cạnh cắt chiều dài tổng thể 975,60 mm

Cạnh cắt 16 mm

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 104-9634

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Độ dày (inc): 0,63
Chiều rộng (inc): 6,496
Chiều dài (inc): 38,4
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 16,0
Overall Length (mm): 975,6
End 2 Hole Offset (mm): 106,8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 38,409
End 2 Hole Offset (in): 4,205
Width (mm): 165,0
End 1 Hole Offset (in): 4,205
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 6
End 1 Hole Offset (mm): 106,8
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 104-9634

MÁY KÉO LOẠI BÁNH XÍCH

D4C III D4G

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế