Caterpillar

Thêm Thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất

Lựa chọn cửa hàng

Đăng ký
Caterpillar

Lựa chọn cửa hàng

Để biết giá và tình trạng còn hàng

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Lựa chọn cửa hàng

Thêm Thiết bị

Trang chủDụng cụ nối đấtHệ thống Bộ chuyển đổi và Răng gầuBộ chuyển đổi3G-9494: Ổ Trục Bộ Điều Hợp Hai Dây Đeo
Trang chủDụng cụ nối đấtHệ thống Bộ chuyển đổi và Răng gầuBộ chuyển đổi3G-9494: Ổ Trục Bộ Điều Hợp Hai Dây Đeo
3G-9494: Ổ Trục Bộ Điều Hợp Hai Dây Đeo

Trung tâm bộ điều hợp hai đai J550

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
3G-9494: Ổ Trục Bộ Điều Hợp Hai Dây Đeo
3G-9494: Ổ Trục Bộ Điều Hợp Hai Dây Đeo
3G-9494: Ổ Trục Bộ Điều Hợp Hai Dây Đeo
3G-9494: Ổ Trục Bộ Điều Hợp Hai Dây Đeo
3G-9494: Ổ Trục Bộ Điều Hợp Hai Dây Đeo
3G-9494: Ổ Trục Bộ Điều Hợp Hai Dây Đeo

Trung tâm bộ điều hợp hai đai J550

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 3G-9494

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Linh kiện: Hàn lên
Kích thước Bộ chuyển đổi: J550
Máy: Máy xúc lật 
Vật liệu Chống Mài mòn: Tùy chọn tiêu chuẩn
Vị trí: Trung tâm
Series: J Series
Size: J550
Overall Length (mm): 549,0
Width (in): 4,646
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 21,614
Width (mm): 118,0
Base Edge Thickness Class: 65
Bevel Angle: 22,5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 13,031
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 331,0
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel,Boron Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0,0
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 3G-9494

MÁY CHẤT TẢI LẬT

988G 990 992D 992C

MÁY XÚC

245D 245 245B

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế