Trang chủVật tư nhà xưởngĐồ dùng hội thảo khácCác sản phẩm xưởng khác188-8589: Governor Test Harness
Trang chủVật tư nhà xưởngĐồ dùng hội thảo khácCác sản phẩm xưởng khác188-8589: Governor Test Harness
188-8589: Governor Test Harness

Cat® Governor Test Harness measures voltage signals across different connections in a governor system and performs a sweep test

Nhãn hiệu: Cat

fallback-image
188-8589: Governor Test Harness

Cat® Governor Test Harness measures voltage signals across different connections in a governor system and performs a sweep test

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tảThông số kỹ thuật
Mô tả về số linh kiện 188-8589

The Governor Test Harness is a diagnostic tool used for testing and analyzing governor systems in engines. It allows technicians to measure voltage signals across different connections in the governor system to ensure proper operation and performance. The harness is equipped with multiple test leads and connectors that interface with the governor's electrical connections, enabling a sweep test that varies the input signal to observe the governor's response. This testing helps identify issues such as signal fluctuations, voltage irregularities, or functional failures within the governor system.

Attributes:
• Measures voltage signals across different connections in a sweep test.
• Provides reliable data for evaluating governor response and stability.
• Supports diagnostic and calibration procedures for governor systems.
• Enables accurate measurement of voltage fluctuations during operation.

Applications:
The Governor Test Harness connects to the governor system to measure voltage signals and perform sweep tests. It helps diagnose issues, calibrate the system, and ensure the proper operation of governors, leading to improved performance and reduced maintenance.

Xem Thêm
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 188-8589

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Weight (kg): 0,46
Weight (lb): 1,014
Connector Pin Count: 8
Material: Alloy Mixed: Metal
Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế