Trang chủKhung gầmThành phần Bánh xíchMắt xích Bánh xích332-8903: Mắt xích ba vấu có gân
Trang chủ
Khung gầmThành phần Bánh xíchMắt xích Bánh xích
332-8903: Mắt xích ba vấu có gân
332-8903: Mắt xích ba vấu có gân

Mắt xích ba vấu bôi trơn bằng mỡ rộng 790 mm Cat® dùng trong máy móc hạng nặng, được thiết kế với ba miếng đệm để tăng cường lực kéo và độ bền

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
332-8903: Mắt xích ba vấu có gân
332-8903: Mắt xích ba vấu có gân
332-8903: Mắt xích ba vấu có gân
332-8903: Mắt xích ba vấu có gân
332-8903: Mắt xích ba vấu có gân

Mắt xích ba vấu bôi trơn bằng mỡ rộng 790 mm Cat® dùng trong máy móc hạng nặng, được thiết kế với ba miếng đệm để tăng cường lực kéo và độ bền

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tả
Mô tả

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.


Attributes:

  • Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.
  • Triple grouser track shoes have less penetration and traction than single grouser shoes, but better turning ability. Triple grouser shoes are standard on track-type loaders and excavators because less turning resistance and greater maneuverability are needed.
  • Clipped track shoes have the grouser corners cut off to reduce turning resistance and bending force without loss of flotation and with little loss of overall wear life.

Cảnh báo:Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm Chì và các hợp chất chì, loại hóa chất được Tiểu bang California cho biết là chất gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại khác liên quan đến sinh sản. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.


Attributes:

  • Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.
  • Triple grouser track shoes have less penetration and traction than single grouser shoes, but better turning ability. Triple grouser shoes are standard on track-type loaders and excavators because less turning resistance and greater maneuverability are needed.
  • Clipped track shoes have the grouser corners cut off to reduce turning resistance and bending force without loss of flotation and with little loss of overall wear life.

Cảnh báo:Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm Chì và các hợp chất chì, loại hóa chất được Tiểu bang California cho biết là chất gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc các tác hại khác liên quan đến sinh sản. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Loại Đệm lốp xe: Bảo dưỡng nhiều, Ba vấu, Đột ở giữa
Bước rãnh (trong): 7.5
Bước rãnh (mm): 190.5
Kích thước Bu lông (inc): 0.7874
Kích thước Bulông (mm): M20
Chiều rộng Đệm lốp xe (mm): 790
Chiều rộng Đệm lốp xe (inc): 31.102
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 69
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 119.57
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 155.57
Hole Type: Slotted
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.827
Shoe Section 1E Spec: 1E1846
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Plate Thickness (mm): 10
Plate Thickness (in): 0.394
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Material: Boron Steel,Carbon Steel
Track Bolt Thread: M20
UC System: HDXL,GD,HD
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Loại Đệm lốp xe: Bảo dưỡng nhiều, Ba vấu, Đột ở giữa
Bước rãnh (trong): 7.5
Bước rãnh (mm): 190.5
Xem Thêm
Các kiểu tương thích
Các kiểu tương thích
Excavator
320320F L320D L320E L323 GX320D2 GC345D L325313D2323318C318B320D FM320D320D LN320E320D RR324D320D2 L324D LN320D GC313D2 LGP320E LRR319D L320 GX323F L323E L323D L325F LCR323D2 L313320D2320GX319D320D LRR326D2 L324D L321D LCR320 GC320E RR325F
Xem Thêm
Excavator
320320F L320D L320E L323 GX320D2 GC345D L325313D2323318C318B320D FM320D320D LN320E320D RR324D320D2 L324D LN320D GC313D2 LGP320E LRR319D L320 GX323F L323E L323D L325F LCR323D2 L313320D2320GX319D320D LRR326D2 L324D L321D LCR320 GC320E RR325F
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồ linh kiện cho 332-8903
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Thường được mua cùng nhau
332-8903332-8903
322-3155322-3155
8E-56008E-5600
Tất cả Phụ tùng
So sánh linh kiện thay thế
332-8903
Linh kiện này:
332-8903: Mắt xích ba vấu có gân
Bước rãnh (trong)

7.5

Kích thước Bu lông (inc)

0.7874

Chiều rộng Đệm lốp xe (inc)

31.102

Mô tả

Mắt xích ba vấu bôi trơn bằng mỡ rộng 790 mm Cat® dùng trong máy móc hạng nặng, được thiết kế với ba miếng đệm để tăng cường lực kéo và độ bền

527-8992
Linh kiện này:
527-8992: Giày chạy rộng 790 mm
Chiều rộng Đệm lốp xe (inc)

31.102

Bước rãnh (trong)

7.48

Bolt Hole Diameter (in)

0.827

Mô tả

Cat® Đế bánh xích có ba gân 790, chiều rộng 790 mm giúp tăng lực kéo, độ ổn định và hỗ trợ cho khung gầm

Các linh kiện liên quan
345-2210
345-2210: BÁNH XÍCH MẮT XÍCH
Kiểm tra giá
559-0330
559-0330: Mắt xích ba vấu có gân
Kiểm tra giá
527-8993
527-8993: MẮT XÍCH-BÁNH XÍCH
Kiểm tra giá
116-6284
116-6284: Mắt xích rộng 1400 mm
Kiểm tra giá
542-5592
542-5592: Mắt xích ba vấu có gân
Kiểm tra giá
527-8991
527-8991: BÁNH XÍCH MẮT XÍCH
Kiểm tra giá
9W-9352
9W-9352: BÁNH XÍCH MẮT XÍCH
Kiểm tra giá
542-5593
542-5593: Mắt xích ba vấu có gân
Kiểm tra giá
542-5594
542-5594: Mắt xích ba vấu có gân
Kiểm tra giá
527-8990
527-8990: BÁNH XÍCH MẮT XÍCH
Kiểm tra giá
237-6779
237-6779: MẮT XÍCH-BÁNH XÍCH
Kiểm tra giá
121-0134
121-0134: BÁNH XÍCH MẮT XÍCH
Kiểm tra giá
422-2392
422-2392: MẮT XÍCH-BÁNH XÍCH
Kiểm tra giá
126-5062
126-5062: Mắt xích Ba Vấu Dài 600 mm
Kiểm tra giá
255-0621
255-0621: MẮT XÍCH-BÁNH XÍCH
Kiểm tra giá
498-3238
498-3238: MẮT XÍCH-BÁNH XÍCH
Kiểm tra giá
498-3244
498-3244: MẮT XÍCH-BÁNH XÍCH
Kiểm tra giá
1R-6010
1R-6010: Mắt xích TG 27,6"
Kiểm tra giá
1R-6011
1R-6011: Mắt xích TG 30,3"
Kiểm tra giá
126-5064
126-5064: Đế xích có chiều rộng 600 mm
Kiểm tra giá
6I-9453
6I-9453: Đế xích có chiều rộng 600 mm
Kiểm tra giá
161-6304
161-6304: Mắt xích
Kiểm tra giá
126-5061
126-5061: BÁNH XÍCH MẮT XÍCH
Kiểm tra giá
6Y-2126
6Y-2126: Mắt xích Ba Vấu Dài 800 mm
Kiểm tra giá
524-3183
524-3183: BÁNH XÍCH MẮT XÍCH
Kiểm tra giá
610-4691
610-4691: Đế Rãnh vấn xích ba 850mm
Kiểm tra giá
651-3707
651-3707: 600mm Width Triple Grouser Track Shoe
Kiểm tra giá
6I-9454
6I-9454: Mắt xích rộng 700 mm
Kiểm tra giá
9W-9351
9W-9351: Mắt xích Ba Vấu Dài 800 mm
Kiểm tra giá
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia