HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraSapatas de Esteira332-8903: Sapata de esteira de garra tripla
Home
Material RodanteComponentes de EsteiraSapatas de Esteira
332-8903: Sapata de esteira de garra tripla
332-8903: Sapata de esteira de garra tripla

Sapata com Garra Tripla de Esteira Lubrificada com Graxa Cat® com 790 mm de Largura usada em maquinário pesado, projetada com três garras para maior tração e durabilidade

Marca: Cat

Imagens do Produto
332-8903: Sapata de esteira de garra tripla
332-8903: Sapata de esteira de garra tripla
332-8903: Sapata de esteira de garra tripla
332-8903: Sapata de esteira de garra tripla
332-8903: Sapata de esteira de garra tripla

Sapata com Garra Tripla de Esteira Lubrificada com Graxa Cat® com 790 mm de Largura usada em maquinário pesado, projetada com três garras para maior tração e durabilidade
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
Diagrama de peças para 332-8903
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 332-8903

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura da Sapata (pol): 31,102
Tombamento da Esteira (pol): 7,5
Largura da Sapata (mm): 790
Tombamento da Esteira (mm): 190,5
Tamanho do Parafuso (pol): 0,7874
Tamanho do Parafuso (mm): M20
Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Tripla, Com Punção Central
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 69
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 119,57
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 155,57
Hole Type: Slotted
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Shoe Section 1E Spec: 1E1846
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Plate Thickness (mm): 10
Plate Thickness (in): 0,394
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Material: Boron Steel,Carbon Steel
Track Bolt Thread: M20
UC System: HDXL,GD,HD
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 332-8903

ESCAVADEIRA

320 320F L 320D L 320E L 323 GX 320D2 GC 345D L 324 325 313D2 323 318C 318B 320D FM 320D 320D LN 320E 320D RR 324D 320D2 L 324D LN 320D GC 313D2 LGP 320E LRR 319D L 320 GX 323F L 323E L 323D L 325F LCR 323D2 L 313 320D2 320GX 319D 320D LRR 326D2 L 324D L 321D LCR 320 GC 320E RR 325F

Exibir Mais
Comparar Peças Alternativas
332-8903
Essa peça:
332-8903: Sapata de esteira de garra tripla
Largura da Sapata (pol)

31,102

Tombamento da Esteira (pol)

7,5

Tamanho do Parafuso (pol)

0,7874

Descrição

Sapata com Garra Tripla de Esteira Lubrificada com Graxa Cat® com 790 mm de Largura usada em maquinário pesado, projetada com três garras para maior tração e durabilidade

527-8992
Essa peça:
527-8992: Sapata de Esteira com Largura de 790 mm
Largura da Sapata (pol)

31,102

Tombamento da Esteira (pol)

7,48

Bolt Hole Diameter (in)

0,827

Descrição

A Sapata de Esteira com Garra Tripla 790 Cat® de 790 mm de Largura oferece maior tração, estabilidade e suporte para o material rodante

Peças relacionadas
527-8991
527-8991: Sapata de Esteira
Verificar Preço
9W-9352
9W-9352: Sapata de Esteira
Verificar Preço
527-8993
527-8993: SAPATA DA ESTEIRA
Verificar Preço
542-5592
542-5592: Sapata de esteira de garra tripla
Verificar Preço
559-0330
559-0330: Sapata de esteira de garra tripla
Verificar Preço
6Y-2126
6Y-2126: Sapata da Esteira de Garra Tripla com 800 mm de Comprimento
Verificar Preço
1R-6010
1R-6010: Sapatas de Garra Tripla de 27,6"
Verificar Preço
255-0621
255-0621: SAPATA DA ESTEIRA
Verificar Preço
498-3244
498-3244: SAPATA DA ESTEIRA
Verificar Preço
422-2392
422-2392: SAPATA DA ESTEIRA
Verificar Preço
121-0134
121-0134: Sapata de Esteira
Verificar Preço
498-3238
498-3238: SAPATA DA ESTEIRA
Verificar Preço
126-5064
126-5064: Sapata de Esteira com 600 mm de Largura
Verificar Preço
1R-6011
1R-6011: Sapatas TG 30,3 pol
Verificar Preço
542-5593
542-5593: Sapata de esteira de garra tripla
Verificar Preço
542-5594
542-5594: Sapata de esteira de garra tripla
Verificar Preço
6I-9454
6I-9454: Sapata de Esteira com 700 mm de Largura
Verificar Preço
9W-9351
9W-9351: Sapata da Esteira de Garra Tripla com 800 mm de Comprimento
Verificar Preço
651-3707
651-3707: 600mm Width Triple Grouser Track Shoe
Verificar Preço
126-5061
126-5061: Sapata de Esteira
Verificar Preço
161-6304
161-6304: Sapata da esteira
Verificar Preço
345-2210
345-2210: Sapata de Esteira
Verificar Preço
116-6284
116-6284: Sapata de Esteira com 1.400 mm de Largura
Verificar Preço
6I-9453
6I-9453: Sapata de Esteira com 600 mm de Largura
Verificar Preço
524-3183
524-3183: Sapata de Esteira
Verificar Preço
237-6779
237-6779: Sapata-Esteira
Verificar Preço
610-4691
610-4691: Sapata de Esteira de Garra Tripla 850 mm
Verificar Preço
126-5062
126-5062: Sapata da Esteira de Garra Tripla com 600 mm de Comprimento
Verificar Preço
527-8990
527-8990: Sapata de Esteira
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista