Trang chủDụng cụ nối đấtCạnh cắt và Lưỡi góc LưỡiLưỡi góc Lưỡi4T-4436: Lưỡi cắt trái cho đường cắt phẳng
Trang chủ
Dụng cụ nối đấtCạnh cắt và Lưỡi góc LưỡiLưỡi góc Lưỡi
4T-4436: Lưỡi cắt trái cho đường cắt phẳng
4T-4436: Lưỡi cắt trái cho đường cắt phẳng

Mức cắt D6 25mm

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
4T-4436: Lưỡi cắt trái cho đường cắt phẳng
4T-4436: Lưỡi cắt trái cho đường cắt phẳng
4T-4436: Lưỡi cắt trái cho đường cắt phẳng
4T-4436: Lưỡi cắt trái cho đường cắt phẳng
4T-4436: Lưỡi cắt trái cho đường cắt phẳng

Mức cắt D6 25mm
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
Sơ đồ linh kiện cho 4T-4436
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 4T-4436

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Lower Hole Pattern: 2-1
Lower Hole Spacing (mm): 100
Thickness (mm): 25,4
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 406
Width (in): 7,992
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 81
Overall Length (in): 15,984
Width (mm): 203
Upper Hole Spacing (in): 3,189
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3,937
Thickness (in): 1
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 4T-4436

MÁY KÉO LOẠI BÁNH XÍCH

D6R D6T D6R II D6T LGP D6H D6XE D6 6 6S 6SU 6A

MÁY TRƯỢT LOẠI BÁNH XÍCH

56 56H

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia