HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadePontas de Extremidade da Lâmina4T-4436: Ponta de Extremidade do Corte de Nível do Lado Esquerdo
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadePontas de Extremidade da Lâmina
4T-4436: Ponta de Extremidade do Corte de Nível do Lado Esquerdo
4T-4436: Ponta de Extremidade do Corte de Nível do Lado Esquerdo

Corte de Nível D6 de 25mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
4T-4436: Ponta de Extremidade do Corte de Nível do Lado Esquerdo
4T-4436: Ponta de Extremidade do Corte de Nível do Lado Esquerdo
4T-4436: Ponta de Extremidade do Corte de Nível do Lado Esquerdo
4T-4436: Ponta de Extremidade do Corte de Nível do Lado Esquerdo
4T-4436: Ponta de Extremidade do Corte de Nível do Lado Esquerdo

Corte de Nível D6 de 25mm

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 4T-4436
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 4T-4436

Unidades de Medida

EUAMétrica
Lower Hole Pattern: 2-1
Lower Hole Spacing (mm): 100
Thickness (mm): 25,4
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 406
Width (in): 7,992
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 81
Overall Length (in): 15,984
Width (mm): 203
Upper Hole Spacing (in): 3,189
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3,937
Thickness (in): 1
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 4T-4436

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

56 56H

TRATOR DE ESTEIRAS

D6R D6T D6R II D6T LGP D6H D6XE D6 6 6S 6SU 6A

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista