Trang chủHệ thống truyền độngHộp số & thành phầnCác thành phần truyền dẫn khác6Y-8205: Bánh răng hành tinh 29 răng
Trang chủ
Hệ thống truyền độngHộp số & thành phầnCác thành phần truyền dẫn khác
6Y-8205: Bánh răng hành tinh 29 răng
6Y-8205: Bánh răng hành tinh 29 răng

Bánh răng hành tinh Cat® 29 răng dành cho truyền động hành tinh

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
6Y-8205: Bánh răng hành tinh 29 răng
6Y-8205: Bánh răng hành tinh 29 răng
6Y-8205: Bánh răng hành tinh 29 răng
6Y-8205: Bánh răng hành tinh 29 răng
6Y-8205: Bánh răng hành tinh 29 răng

Bánh răng hành tinh Cat® 29 răng dành cho truyền động hành tinh

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tả
Mô tả

Description:
A spur gear is the most common type of gear and consists of a cylinder or disk with teeth projected straight outward. A spur gear also generally looks the same from either side, since the teeth are straight from one side to the other.

Attributes:
• Material: Steel
• Spur Gear Number of Teeth: 29
• Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Cảnh báo:Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm Chì và hợp chất chì, được Tiểu bang California công bố là chất gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc tác hại sinh sản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
A spur gear is the most common type of gear and consists of a cylinder or disk with teeth projected straight outward. A spur gear also generally looks the same from either side, since the teeth are straight from one side to the other.

Attributes:
• Material: Steel
• Spur Gear Number of Teeth: 29
• Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Cảnh báo:Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm Chì và hợp chất chì, được Tiểu bang California công bố là chất gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc tác hại sinh sản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Mô tả Vật liệu: Thép
Số Răng: 29
Đường kính ngoài (mm): 101.90
Đường kính Bên trong (mm): 66.274
Chiều cao (mm): 38.23
Đường kính ngoài (inc): 4.011
Đường kính Bên trong (inc): 2.609
Chiều cao (inc): 1.505
Material: Low Alloy Steel
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Mô tả Vật liệu: Thép
Số Răng: 29
Đường kính ngoài (mm): 101.90
Xem Thêm
Các kiểu tương thích
Các kiểu tương thích
Pumper
SPF743SPF343C
Power Module
TR43-E44TR43-C18LTR43
Petroleum Engine
3512C3512B
Petroleum Transmission
TH48-E80CX48-P2300
Wheel Dozer
834834G834H834K
Oem Solutions
3412C
Landfill Compactor
836H836G836K836
Motor Grader
24H24M
Wheel Loader
988G988H988K988
Engine - Machine
C4.4
Industrial Engine
C9.3B
Powertrain
TR43E44-C13BLTR43M44-C13B
Engine - Generator Set
3508B
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70
Xem Thêm
Pumper
SPF743SPF343C
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồ linh kiện cho 6Y-8205
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia