Trang chủ7F-0477: BOLT
Trang chủ7F-0477: BOLT
7F-0477: BOLT

Nhãn hiệu: Cat

fallback-image
Ngưng sản xuất
7F-0477: BOLT
Liên hệ đại lý của bạn để có các lựa chọn thay thế.

Nhãn hiệu: Cat

NGƯNG SẢN XUẤT
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Mô tả về số linh kiện 7F-0477

Chúng tôi vẫn cố gắng thêm mô tả cho linh kiện này.

Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 7F-0477

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Bolt Length (in): 6.125
Bolt Length (mm): 155,57
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 4,5
Grip Length (mm): 114,3
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-20
Vật liệu: Thép Carbon
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Thread
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 7F-0477

MÁY KÉO BÁNH LỐP

613B 613

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế