Domů7F-0477: ŠROUB
Domů7F-0477: ŠROUB
7F-0477: ŠROUB

Značka: Cat

fallback-image
Zrušeno
7F-0477: ŠROUB
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 7F-0477

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 7F-0477

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 6.125
Bolt Length (mm): 155,57
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 4,5
Grip Length (mm): 114,3
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1/2-20
materiál: uhlíková ocel
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Thread
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 7F-0477

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

613B 613

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno