Không có kết quả đề xuất

Đăng ký

Mã danh điểm hoặc tên phụ tùng
Trở lạiTrang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít8S-9191: Bulông đầu lục giác 3/8"-16 x 4
Trở lạiTrang chủ
Phần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít
8S-9191: Bulông đầu lục giác 3/8"-16 x 4
8S-9191: Bulông đầu lục giác 3/8"-16 x 4
Product Images
8S-9191: Bulông đầu lục giác 3/8"-16 x 4
8S-9191: Bulông đầu lục giác 3/8"-16 x 4
8S-9191: Bulông đầu lục giác 3/8"-16 x 4
8S-9191: Bulông đầu lục giác 3/8"-16 x 4
8S-9191: Bulông đầu lục giác 3/8"-16 x 4

Bulông đầu lục giác Cat® (Nhóm đường, Động cơ)

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Sơ đồ linh kiện cho 8S-9191
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Mô tả về số linh kiện 8S-9191

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature. Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity. Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant). Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Xem Thêm
Cảnh báo:Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm Chì và hợp chất chì, được Tiểu bang California công bố là chất gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc tác hại sinh sản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov.
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 8S-9191

Đơn vị đo

MỹHệ Mét

Chiều dài Bulông (inc): 4

Bolt Length (mm): 101.6

Loại Bulông: Bulông đầu lục giác

Lớp phủ: Kẽm Phốt phát + Dầu

Chiều dài Dụng cụ kẹp (inc): 3

Chiều dài Dụng cụ kẹp (mm): 76.2

Vật liệu: Thép

Mô tả Vật liệu: SAE J429 Bậc 8. Đánh dấu đầu - 6 đường xuyên tâm (Cường độ kéo tối đa 150 ksi)

Kích thước Ren (inc - TPI) (inc): 3/8-16

Kích thước Đường ren (mm): .375

Bước răng Ren Lỗ: 16

Chiều dài Tổng thể (mm): 101.6

Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16

Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)

Hand of Thread: RH

Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 8S-9191

GENERATOR

SR4 SR4BHV SR4B

TRUCK ENGINE

C-15 3408B 1693 3408 3406 3306 1140 1673C 1150 3208 1145 1160 3406C 3406B 3306B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT28B

GEN SET-MILITARY

3608

WHEEL SKIDDER

518 528

EXCAVATOR

215C 215D 225B 219D 225 235 219 215 375-A 245 245B

WHEEL TRACTOR

613 627 621 631E 631C 641 651 641B 657 633C 621E 627B 637E 613C

HYDRAULIC CONTROL

163 143 183B 153 141 140

VEHICULAR ENGINE

3516 3512 D349

TRACK LOADER

973 983 943 941 953 951C 951B 941B 977K 955K 955L

PETROLEUM ENGINE

C15 3512C

SOIL COMPACTOR

825B 815

WHEEL DOZER

834 824B 814 824

LANDFILL COMPACTOR

836 816

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL LOADER

960F 972G 980 950B 950E 950F 988 992 G926 916 920 G916 926 930 936 966D 966C 966F 966E 966G 950 930R 930T 966F II 950B/950E 936E 980B 992B 980C 980H 926E 970F 950F II

SOIL STABILIZER

SS-250

ARTICULATED TRUCK

D35HP D30C D30D D35C D300B D250B D25D D25C D350C D400 D300E II

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

PNEUMATIC COMPACTOR

PF-300C PS-300C

INDUSTRIAL ENGINE

3516B 3406C D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3408E 3408C 3304 3306 3412 D333C 3406 3512 3516 3508 D398 D399 D353C D353E D353D 3160 C15 D342C D330C

QUARRY TRUCK

775B 771D

WHEEL SCRAPER

627 651E 651B 641B 666B 631D 631E 621E 633E 633D 621B 637E 613C 637D 666 639D 627B 615C 641 657

GAS ENGINE

G398 G399 G3306 G3520B G3612 G3616 G3608 G3606

TRACTOR

776 768C 768B 772B

BULLDOZER

824S 8S 834U 834S 4S 10C 5A 5S 6A 6S 10S 10U 8A 3S 3P 4A

PUMPER

SCT673 SPS342 SPT343 SPT342

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

POWER MODULE

PM3456

LOAD HAUL DUMP

R2900 R1700 II R2900G R1300

REMAN ENGINE

3406E

MOTOR GRADER

120G 120B 16 140B 140G 130G 140 14G 14E 12G 120 160G 12F 12E

WINCH

528

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D3B D4H D4D D4E D5B D5H D6C D6D D7G2 D6E D6H D7F D7G D7H D3 D5 D8K D8H D9G D9H D4E SR

MARINE AUXILIARY

3516B

MARINE ENGINE

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 3616 D399 D342C D330C 3408B 3406B D349 D346 D348 D342 D343 C280-16 3208 D333C 3304 3306 3412 C280-6 C280-8 3408 3406

PIPELAYER

561D 561C 572F 583K 571F 594

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

G3520 C32

MARINE TRANSMISSION

7271 7261

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450 PM-565

ROAD RECLAIMER

RR-250

ENGINE - MACHINE

3208 C4.4

CHALLENGER

70C 65 65C 65B 65D 75C 85C

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3306 3412 3208 G3520 3412C 3508 3408 3512 3508B 3516

RIPPER

8D 977 951 955 10 6 5 4

MARINE GEAR

3192 7251

TRUCK

793F 69D 773B 769 773 769B 769D

TRACK-TYPE LOADER

977K

Xem Thêm
Các linh kiện liên quan
9X-6458: Vòng đệm cứng dày 3 mm
9X-6458: Vòng đệm cứng dày 3 mm

Máy giặt cứng phẳng dày Cat® 3 mm

Kiểm tra giá
9S-8752: Đai ốc lục giác 0,375
9S-8752: Đai ốc lục giác 0,375

Đai ốc trơn lục giác bằng thép 0,375" Cat®

Kiểm tra giá
5M-2894: Vòng đệm đường kính trong 10,2 mm
5M-2894: Vòng đệm đường kính trong 10,2 mm

Vòng đệm Cat®Flat (Khớp ly hợp, Phanh, Bộ truyền động)

Kiểm tra giá
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia