Caterpillar
没有建议的结果

注册

Caterpillar
零件号或名称
上一步首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉8S-9191: 3/8"-16 x 4" 六角头螺栓
上一步首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
8S-9191: 3/8"-16 x 4" 六角头螺栓
8S-9191: 3/8"-16 x 4" 六角头螺栓
Product Images
8S-9191: 3/8"-16 x 4" 六角头螺栓
8S-9191: 3/8"-16 x 4" 六角头螺栓
8S-9191: 3/8"-16 x 4" 六角头螺栓
8S-9191: 3/8"-16 x 4" 六角头螺栓
8S-9191: 3/8"-16 x 4" 六角头螺栓

Cat® 六角头螺栓(管路总成,发动机)

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
保修信息

按照 Caterpillar 有限保修规定,通常情况下,在 Parts.Cat.Com 上购买的零件保修期为自发票日期起 12 个月。零件保修范围涵盖零件安装后在保修期内出现的材料和工艺上的缺陷。要了解所有保修详细信息,请联系您当地的 Cat 代理商。

需要更多帮助?请联系我们

查找代理商电子邮件
退货政策
退货政策信息
除标有不可退回零件图标
的零件外,大多数零件都可依照 Cat® 授权代理商的退货政策退回至代理商处。

需要更多帮助?请联系我们

查找代理商电子邮件
保修信息
保修信息

按照 Caterpillar 有限保修规定,通常情况下,在 Parts.Cat.Com 上购买的零件保修期为自发票日期起 12 个月。零件保修范围涵盖零件安装后在保修期内出现的材料和工艺上的缺陷。要了解所有保修详细信息,请联系您当地的 Cat 代理商。

需要更多帮助?请联系我们

查找代理商电子邮件
退货政策
退货政策信息
除标有不可退回零件图标
的零件外,大多数零件都可依照 Cat® 授权代理商的退货政策退回至代理商处。

需要更多帮助?请联系我们

查找代理商电子邮件
8S-9191 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8S-9191 的说明

描述:
Cat® 紧固件根据尺寸、强度、夹紧力和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金件和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。六角头螺栓/螺钉提供极为强大的攻入性能。Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高。强度和质量 – 紧固件符合或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。Cat 螺栓、螺母和垫圈经过专门设计,可作为一个系统协同运转,充分提高夹紧力。涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可持续产生高夹紧力。您可以依靠 Cat 紧固件来帮助完成构建、维护或修复,且适用于全世界的大多数机器和车间应用。

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 8S-9191 的技术规格

计量单位

美制公制

螺栓长度(in): 4

Bolt Length (mm): 101.6

螺栓类型: 六角头螺栓

涂层: 磷酸锌和机油

手柄长度(in): 3

手柄长度(mm): 76.2

材料:

材料描述: SAE J429 8 级。头部标记 - 6 条径向线(150 ksi 终极拉伸力度)

螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/8-16

螺纹尺寸(mm): 0.375

总长度(mm): 101.6

孔螺距: 16

Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16

Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

查看更多
零件号 8S-9191 的兼容型号

GENERATOR

SR4 SR4BHV SR4B

TRUCK ENGINE

C-15 3408B 1693 3408 3406 3306 1140 1673C 1150 3208 1145 1160 3406C 3406B 3306B

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT28B

GEN SET-MILITARY

3608

WHEEL SKIDDER

518 528

EXCAVATOR

215C 215D 225B 219D 225 235 219 215 375-A 245 245B

WHEEL TRACTOR

613 627 621 631E 631C 641 651 641B 657 633C 621E 627B 637E 613C

HYDRAULIC CONTROL

163 143 183B 153 141 140

VEHICULAR ENGINE

3516 3512 D349

TRACK LOADER

973 983 943 941 953 951C 951B 941B 977K 955K 955L

PETROLEUM ENGINE

C15 3512C

SOIL COMPACTOR

825B 815

WHEEL DOZER

834 824B 814 824

LANDFILL COMPACTOR

836 816

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL LOADER

960F 972G 980 950B 950E 950F 988 992 G926 916 920 G916 926 930 936 966D 966C 966F 966E 966G 950 930R 930T 966F II 950B/950E 936E 980B 992B 980C 980H 926E 970F 950F II

SOIL STABILIZER

SS-250

ARTICULATED TRUCK

D35HP D30C D30D D35C D300B D250B D25D D25C D350C D400 D300E II

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

PNEUMATIC COMPACTOR

PF-300C PS-300C

INDUSTRIAL ENGINE

3516B 3406C D342 D343 D348 D349 D346 D398B 3408E 3408C 3304 3306 3412 D333C 3406 3512 3516 3508 D398 D399 D353C D353E D353D 3160 C15 D342C D330C

QUARRY TRUCK

775B 771D

WHEEL SCRAPER

627 651E 651B 641B 666B 631D 631E 621E 633E 633D 621B 637E 613C 637D 666 639D 627B 615C 641 657

GAS ENGINE

G398 G399 G3306 G3520B G3612 G3616 G3608 G3606

TRACTOR

776 768C 768B 772B

BULLDOZER

824S 8S 834U 834S 4S 10C 5A 5S 6A 6S 10S 10U 8A 3S 3P 4A

PUMPER

SCT673 SPS342 SPT343 SPT342

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

POWER MODULE

PM3456

LOAD HAUL DUMP

R2900 R1700 II R2900G R1300

REMAN ENGINE

3406E

MOTOR GRADER

120G 120B 16 140B 140G 130G 140 14G 14E 12G 120 160G 12F 12E

WINCH

528

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D3B D4H D4D D4E D5B D5H D6C D6D D7G2 D6E D6H D7F D7G D7H D3 D5 D8K D8H D9G D9H D4E SR

MARINE AUXILIARY

3516B

MARINE ENGINE

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 3616 D399 D342C D330C 3408B 3406B D349 D346 D348 D342 D343 C280-16 3208 D333C 3304 3306 3412 C280-6 C280-8 3408 3406

PIPELAYER

561D 561C 572F 583K 571F 594

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

G3520 C32

MARINE TRANSMISSION

7271 7261

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450 PM-565

ROAD RECLAIMER

RR-250

ENGINE - MACHINE

3208 C4.4

CHALLENGER

70C 65 65C 65B 65D 75C 85C

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3306 3412 3208 G3520 3412C 3508 3408 3512 3508B 3516

RIPPER

8D 977 951 955 10 6 5 4

MARINE GEAR

3192 7251

TRUCK

793F 69D 773B 769 773 769B 769D

TRACK-TYPE LOADER

977K

查看更多
相关零件
9X-6458: 3 mm 厚硬垫圈
9X-6458: 3 mm 厚硬垫圈

Cat® 3mm 厚平硬垫圈

查看价格
5M-2894: 10.2 mm 内径垫圈
5M-2894: 10.2 mm 内径垫圈

Cat® 平垫圈(离合器、制动器、变速箱)

查看价格
9S-8752: 0.375" 六角螺母
9S-8752: 0.375" 六角螺母

Cat® 0.375" 钢制六角普通螺母

查看价格