Trang chủVật tư nhà xưởngĐồ dùng hội thảo khácCác sản phẩm xưởng khác9S-9082: 8 Teeth Engine Turning Pinion
Trang chủVật tư nhà xưởngĐồ dùng hội thảo khácCác sản phẩm xưởng khác9S-9082: 8 Teeth Engine Turning Pinion
9S-9082: 8 Teeth Engine Turning Pinion

Cat® 8 Internal Teeth Engine Turning Pinion allows for precise manual rotation of the engine crankshaft

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
9S-9082: 8 Teeth Engine Turning Pinion
9S-9082: 8 Teeth Engine Turning Pinion
9S-9082: 8 Teeth Engine Turning Pinion
9S-9082: 8 Teeth Engine Turning Pinion
9S-9082: 8 Teeth Engine Turning Pinion

Cat® 8 Internal Teeth Engine Turning Pinion allows for precise manual rotation of the engine crankshaft

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tảThông số kỹ thuật
Mô tả về số linh kiện 9S-9082

An Engine Turning Pinion provides the mechanical force needed to rotate the engine's crankshaft and pistons. Without the engine turning pinion, the engine would not be able to start, as the internal combustion process relies on the engine being in motion to generate power. It ensures proper engagement with the flywheel or ring gear teeth, providing a smooth and efficient transfer of power from the starter motor to the engine.

Attributes:
• Prevent damage to engine components that occur with sudden or excessive force
• Provided with a Rockwell hardness of 30N - 68 minimum with a depth of 0.5 - 0.8mm to provide strength and rigidity

Applications:
An Engine Turning Pinion is used to engage with the flywheel or ring gear of an engine to rotate the engine for starting purposes. It is connected to the starter motor and when the starter motor is activated, the pinion gear meshes with the teeth on the flywheel to turn the engine over and initiate the combustion process.

Xem Thêm
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 9S-9082

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Number of Teeth: 8
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Outer Diameter (mm): 50,8
Outer Diameter (in): 2,0
Length (mm): 70,6
Length (in): 2,779
Weight (kg): 0,68
Weight (lb): 1,499
Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế