Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít0L-1558: Bulông đầu lục giác 1/2-20
Trang chủ
Phần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít
0L-1558: Bulông đầu lục giác 1/2-20
0L-1558: Bulông đầu lục giác 1/2-20

Bulông đầu lục giác Cat® là mỏ cặp cung cấp các kết nối an toàn và đáng tin cậy nhờ các đầu hình lục giác

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
0L-1558: Bulông đầu lục giác 1/2-20
0L-1558: Bulông đầu lục giác 1/2-20
0L-1558: Bulông đầu lục giác 1/2-20
0L-1558: Bulông đầu lục giác 1/2-20
0L-1558: Bulông đầu lục giác 1/2-20

Bulông đầu lục giác Cat® là mỏ cặp cung cấp các kết nối an toàn và đáng tin cậy nhờ các đầu hình lục giác

Nhãn hiệu: Cat

Thêm thiết bị của bạn để xem linh kiện này có vừa không hoặc liệu có sẵn các tùy chọn sửa chữa hay không.
Liệu Bộ phận Có Lắp Vừa Không?Thêm thiết bị của bạn để xem linh kiện này có vừa không hoặc liệu có sẵn các tùy chọn sửa chữa hay không.
Thêm thiết bị
Liệu có vừa chưa hay cần sửa chữa? Thêm thiết bị của bạn để xem linh kiện này có vừa không hoặc liệu có sẵn các tùy chọn sửa chữa hay không.
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
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Cảnh báo:Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm Chì và hợp chất chì, được Tiểu bang California công bố là chất gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc tác hại sinh sản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Cảnh báo:Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm Chì và hợp chất chì, được Tiểu bang California công bố là chất gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc tác hại sinh sản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Chiều dài Bulông (inc): 3 1/4
Bolt Length (mm): 82.55
Loại Bulông: Bulông đầu lục giác
Chiều dài Dụng cụ kẹp (inc): 2
Chiều dài Dụng cụ kẹp (mm): 50.8
Vật liệu: Thép
Lớp phủ: 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Chiều dài Bulông (inc): 3 1/4
Bolt Length (mm): 82.55
Loại Bulông: Bulông đầu lục giác
Xem Thêm
Các kiểu tương thích
Các kiểu tương thích
Generator
SR4
Power Module
TR43-C18L
Felling Head
SH-56BSC-57SS-56
Wheel Tractor-Scraper
627637627K LRC627K613G637K
Load Haul Dump
R1600GR1600HR1600R1700GR1300GR1700 IIR1300G IIR1300
Motor Grader
12E
Track-Type Tractor
D7G2D7FD7GD8KD8HD9GD9H
Marine Engine
D353ED353CD353DC323412
Pipelayer
561B561D561C572G583K571G594H594
Wheel Tractor
615613611615C II613C II615C627G627H627E627F637G613B613C637K
Hydraulic Control
183B
Engine
C15C18
Track Loader
983983B955C
Petroleum Engine
C15C18
Soil Compactor
825C825B815815B815F
Cold Planer
PM-465PM-201PM-565PM-565B
Wheel Dozer
834824B834G834H834B834K814B824C814F814824
Landfill Compactor
836836H836G836K816826C826B816B816F
Wheel Loader
960F972G988 XE988F II986980988GC950B950E950F986H988986K992980G II988K XE988B988G988H988F988K936966D966C966F966EG936966G966R950966F II950B/950E936E936F980B992D992B980C992C980H980G980K970F950F II
Gen Set Engine
350835123516
Engine - Machine
3408
Challenger
70C657565C65B65E65D75D75C75E85C85E85D95E
Articulated Truck
D550BD44BD20DD250D
Ripper
8D
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
C183406CD346D398B3408B341235123412E3412C35163508D398D353CD353ED353DC15D379D379B
Truck
769769B
Cable Control
251181271286192930
Wheel Scraper
627611623G637K613C637E637G637B637D627G627F639D627B627E615C637
Wheel Feller Buncher
2570C2470C573573C563C2670C553C
Tractor
768B
Gas Engine
G398G399G379AG353DG3408G379
Bulldozer
8S
Xem Thêm
Generator
SR4
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồ linh kiện cho 0L-1558
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Sơ đồ linh kiện cho 0L-1558
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Mô tả về số linh kiện 0L-1558

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Xem Thêm
Cảnh báo:Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm Chì và hợp chất chì, được Tiểu bang California công bố là chất gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc tác hại sinh sản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov.
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 0L-1558

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Chiều dài Bulông (inc): 3 1/4
Bolt Length (mm): 82.55
Loại Bulông: Bulông đầu lục giác
Chiều dài Dụng cụ kẹp (inc): 2
Chiều dài Dụng cụ kẹp (mm): 50.8
Vật liệu: Thép
Lớp phủ: 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 0L-1558

GENERATOR

SR4

POWER MODULE

TR43-C18L

FELLING HEAD

SH-56B SC-57 SS-56

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627 637 627K LRC 627K 613G 637K

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1600H R1600 R1700G R1300G R1700 II R1300G II R1300

MOTOR GRADER

12E

TRACK-TYPE TRACTOR

D7G2 D7F D7G D8K D8H D9G D9H

MARINE ENGINE

D353E D353C D353D C32 3412

PIPELAYER

561B 561D 561C 572G 583K 571G 594H 594

WHEEL TRACTOR

615 613 611 615C II 613C II 615C 627G 627H 627E 627F 637G 613B 613C 637K

HYDRAULIC CONTROL

183B

ENGINE

C15 C18

TRACK LOADER

983 983B 955C

PETROLEUM ENGINE

C15 C18

SOIL COMPACTOR

825C 825B 815 815B 815F

COLD PLANER

PM-465 PM-201 PM-565 PM-565B

WHEEL DOZER

834 824B 834G 834H 834B 834K 814B 824C 814F 814 824

LANDFILL COMPACTOR

836 836H 836G 836K 816 826C 826B 816B 816F

WHEEL LOADER

960F 972G 988 XE 988F II 986 980 988GC 950B 950E 950F 986H 988 986K 992 980G II 988K XE 988B 988G 988H 988F 988K 936 966D 966C 966F 966E G936 966G 966R 950 966F II 950B/950E 936E 936F 980B 992D 992B 980C 992C 980H 980G 980K 970F 950F II

GEN SET ENGINE

3508 3512 3516

ENGINE - MACHINE

3408

CHALLENGER

70C 65 75 65C 65B 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

ARTICULATED TRUCK

D550B D44B D20D D250D

RIPPER

8D

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

C18 3406C D346 D398B 3408B 3412 3512 3412E 3412C 3516 3508 D398 D353C D353E D353D C15 D379 D379B

TRUCK

769 769B

CABLE CONTROL

25 118 127 128 619 29 30

WHEEL SCRAPER

627 611 623G 637K 613C 637E 637G 637B 637D 627G 627F 639D 627B 627E 615C 637

WHEEL FELLER BUNCHER

2570C 2470C 573 573C 563C 2670C 553C

TRACTOR

768B

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G353D G3408 G379

BULLDOZER

8S

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia