ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು0L-1558: 1/2-20 ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು
0L-1558: 1/2-20 ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
0L-1558: 1/2-20 ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

Cat® ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟೆನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಹೆಡ್‌ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
0L-1558: 1/2-20 ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
0L-1558: 1/2-20 ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
0L-1558: 1/2-20 ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
0L-1558: 1/2-20 ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
0L-1558: 1/2-20 ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

Cat® ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟೆನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಹೆಡ್‌ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
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
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಬೋಲ್ಟ್ ಉದ್ದ (in): 3 1/4
Bolt Length (mm): 82.55
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
ಹಿಡಿತದ ಉದ್ದ (in): 2
ಹಿಡಿತದ ಉದ್ದ (mm): 50.8
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಲೇಪನ: 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಬೋಲ್ಟ್ ಉದ್ದ (in): 3 1/4
Bolt Length (mm): 82.55
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Generator
SR4
Power Module
TR43-C18L
Felling Head
SH-56BSC-57SS-56
Wheel Tractor-Scraper
627637627K LRC627K613G637K
Load Haul Dump
R1600GR1600HR1600R1700GR1300GR1700 IIR1300G IIR1300
Motor Grader
12E
Track-Type Tractor
D7G2D7FD7GD8KD8HD9GD9H
Marine Engine
D353ED353CD353DC323412
Pipelayer
561B561D561C572G583K571G594H594
Wheel Tractor
615613611615C II613C II615C627G627H627E627F637G613B613C637K
Hydraulic Control
183B
Engine
C15C18
Track Loader
983983B955C
Petroleum Engine
C15C18
Soil Compactor
825C825B815815B815F
Cold Planer
PM-465PM-201PM-565PM-565B
Wheel Dozer
834824B834G834H834B834K814B824C814F814824
Landfill Compactor
836836H836G836K816826C826B816B816F
Wheel Loader
960F972G988 XE988F II986980988GC950B950E950F986H988986K992980G II988K XE988B988G988H988F988K936966D966C966F966EG936966G966R950966F II950B/950E936E936F980B992D992B980C992C980H980G980K970F950F II
Gen Set Engine
350835123516
Engine - Machine
3408
Challenger
70C657565C65B65E65D75D75C75E85C85E85D95E
Articulated Truck
D550BD44BD20DD250D
Ripper
8D
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
C183406CD346D398B3408B341235123412E3412C35163508D398D353CD353ED353DC15D379D379B
Truck
769769B
Cable Control
251181271286192930
Wheel Scraper
627611623G637K613C637E637G637B637D627G627F639D627B627E615C637
Wheel Feller Buncher
2570C2470C573573C563C2670C553C
Tractor
768B
Gas Engine
G398G399G379AG353DG3408G379
Bulldozer
8S
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Generator
SR4
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
0L-1558 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
0L-1558 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 0L-1558 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 0L-1558 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಬೋಲ್ಟ್ ಉದ್ದ (in): 3 1/4
Bolt Length (mm): 82.55
ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
ಹಿಡಿತದ ಉದ್ದ (in): 2
ಹಿಡಿತದ ಉದ್ದ (mm): 50.8
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಲೇಪನ: 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 0L-1558 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

GENERATOR

SR4

POWER MODULE

TR43-C18L

FELLING HEAD

SH-56B SC-57 SS-56

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627 637 627K LRC 627K 613G 637K

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1600H R1600 R1700G R1300G R1700 II R1300G II R1300

MOTOR GRADER

12E

TRACK-TYPE TRACTOR

D7G2 D7F D7G D8K D8H D9G D9H

MARINE ENGINE

D353E D353C D353D C32 3412

PIPELAYER

561B 561D 561C 572G 583K 571G 594H 594

WHEEL TRACTOR

615 613 611 615C II 613C II 615C 627G 627H 627E 627F 637G 613B 613C 637K

HYDRAULIC CONTROL

183B

ENGINE

C15 C18

TRACK LOADER

983 983B 955C

PETROLEUM ENGINE

C15 C18

SOIL COMPACTOR

825C 825B 815 815B 815F

COLD PLANER

PM-465 PM-201 PM-565 PM-565B

WHEEL DOZER

834 824B 834G 834H 834B 834K 814B 824C 814F 814 824

LANDFILL COMPACTOR

836 836H 836G 836K 816 826C 826B 816B 816F

WHEEL LOADER

960F 972G 988 XE 988F II 986 980 988GC 950B 950E 950F 986H 988 986K 992 980G II 988K XE 988B 988G 988H 988F 988K 936 966D 966C 966F 966E G936 966G 966R 950 966F II 950B/950E 936E 936F 980B 992D 992B 980C 992C 980H 980G 980K 970F 950F II

GEN SET ENGINE

3508 3512 3516

ENGINE - MACHINE

3408

CHALLENGER

70C 65 75 65C 65B 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

ARTICULATED TRUCK

D550B D44B D20D D250D

RIPPER

8D

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

C18 3406C D346 D398B 3408B 3412 3512 3412E 3412C 3516 3508 D398 D353C D353E D353D C15 D379 D379B

TRUCK

769 769B

CABLE CONTROL

25 118 127 128 619 29 30

WHEEL SCRAPER

627 611 623G 637K 613C 637E 637G 637B 637D 627G 627F 639D 627B 627E 615C 637

WHEEL FELLER BUNCHER

2570C 2470C 573 573C 563C 2670C 553C

TRACTOR

768B

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G353D G3408 G379

BULLDOZER

8S

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ