Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.
Tái sản xuất
Không được trả lại
Bộ công cụ
Thay thế
Lựa chọn cửa hàng
Để biết giá và tình trạng còn hàng
Đai ốc Đường rãnh
Đai ốc Đường rãnh
Đai ốc Đường rãnh
Đai ốc rãnh Cat® hệ Inch, ren 1-14
Đai ốc rãnh bằng thép M14 Cat®
Đai ốc Đường rãnh
Cat® Track Nut Mailbox (Square), M24 Thread Size, 1.5mm Thread Pitch
Đai ốc khóa Cat®
Đai ốc Đường rãnh
Đai ốc khóa Cat®
Đai ốc khóa mỏng Cat® dành cho khung gầm, cung cấp mối nối chắc chắn và tiết kiệm không gian cho các thành phần
Đai ốc rãnh Cat® hệ Inch, ren 1-14
Đai ốc có Rãnh hệ mét Cat®, Ren M39x3
1 - 16 trong số 61 kết quả
1 - 16 trong số 61 kết quả
Cat
Thickness (in)
0,945
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M22-1.5
Kích thước Bu lông (inc)
0.8661
Vật liệu
Kẽm Hợp kim,Chất lỏng Tráng,Thép Carbon
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.26
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
Vật liệu
Thép Carbon,Chất lỏng Tráng
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1,339
Thread
RH Fine
Chiều cao (inc)
1,34
Loại Đai ốc
Bu long
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
Vật liệu
Kẽm Hợp kim,Thép Carbon
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Lớp phủ
Kẽm Photphat + Dầu
Truyền động (inc)
1,50
Thickness (in)
1,535
Chiều cao (inc)
1,54
Thread
RH Standard
Vật liệu
Thép,Thép Carbon,Kẽm Hợp kim
Loại Đai ốc
Không được chỉ định
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Kích thước Đường ren (inc)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Chiều dài (inc)
4,33
Độ dày (inc)
0,551
Vật liệu
Thép,Thép Carbon
Ren
RH Mịn
Loại Đai ốc
Đai ốc vuông
Kích thước Ren (inc - TPI) (inc)
M14-1.5
Chiều rộng (inc)
4,33
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.866
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,906
Nut Type
Hex
Thread Size (in - TPI) (in)
7/8-14
Vật liệu
Chất lỏng Tráng,Thép Carbon
Thread Size (in)
0.034
Drive (in)
1.312
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1,535
Thread
RH Fine
Loại Đai ốc
Bu long
Thread Size (in - TPI) (in)
M30-2
Vật liệu
Kẽm Hợp kim,Thép Carbon
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.811
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1,063
Thread
RH Fine
Loại Đai ốc
Bu long
Thread Size (in - TPI) (in)
M27-2
Vật liệu
Kẽm Hợp kim,Thép Carbon
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.496
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Hand of Thread
RH
Nut Type
Mailbox (square)
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc
Thickness (in)
1,339
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Iso 898-2 Class 12
Drive (in)
1.496
Cat
Mô tả Vật liệu
Thép
Thickness (in)
0,422
Thread
RH Coarse
Loại Đai ốc
Đai óc đầu lục giác
Kích thước Đường ren (inc)
3/4-10
Thread Size (in - TPI) (in)
3/4-10
Kích thước Lục giác (inc)
1,09
Chiều cao (inc)
0,42
Vật liệu
Hỗn hợp Khác: Kim loại-Phi kim loại,Thép Carbon,Kẽm Hợp kim
Drive (in)
1.125
Coating
Zinc
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,569
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M16-1.5
Vật liệu
Thép Carbon
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.929
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,421
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
Thread Size (in - TPI) (in)
7/8-9
Chiều cao (inc)
0,42
Vật liệu
Kẽm Hợp kim,Hỗn hợp Khác: Kim loại-Phi kim loại,Thép Carbon
Mô tả Vật liệu
Thép
Kích thước Lục giác (inc)
1,31
Kích thước Đường ren (inc)
7/8-9
Drive (in)
1.313
Coating
Zinc
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat
Vật liệu
Thép Carbon,Kẽm Hợp kim
Thread Size (in)
0
Nut Type
Round (Spanner or Bearing)
Drive (in)
2.126
Coating
Zinc
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Thickness (in)
2,244
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,547
Vật liệu
Thép,Kẽm Hợp kim,Hỗn hợp Khác: Kim loại-Phi kim loại,Thép Carbon
Thread
RH Coarse
Loại Đai ốc
Lục giác
Kích thước Ren (inc - TPI) (inc)
1-8
Chiều dài (inc)
0,55
Kích thước Lục giác (inc)
1,0
Lớp phủ
Kẽm được mạ bằng điện phân
Thread Size (in)
0.039
Drive (in)
1.5
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat
Lớp phủ
Kẽm Photphat + Dầu
Truyền động (inc)
1,46
Thickness (in)
1,339
Chiều cao (inc)
1,34
Thread
RH Standard
Vật liệu
Thép,Kẽm Hợp kim,Thép Carbon
Loại Đai ốc
Không được chỉ định
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Kích thước Đường ren (inc)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Lớp phủ
Kẽm Photphat + Dầu
Thickness (in)
1,969
Thread
RH Fine
Vật liệu
Thép,Kẽm Hợp kim,Thép Carbon
Loại Đai ốc
Đai ốc Đường rãnh
Thread Size (in - TPI) (in)
M39-3
Thread Size (in)
0
Drive (in)
2.362
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH