Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.
Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.
Фабрично възстановена
Не подлежи на връщане
Комплект
Заменено
Гайка за гъсенична верига
Гайка за гъсенична верига
Гайка за гъсенична верига
Инчова направляваща гайка Cat®, резба 1-14
Стоманена верижна гайка Cat® M14
Гайка за гъсенична верига
Cat® Track Nut Mailbox (Square), M24 Thread Size, 1.5mm Thread Pitch
Cat® Заключваща гайка
Гайка за гъсенична верига
Cat® Заключваща гайка
Cat® Тънка заключваща гайка за ходовата част осигуряват сигурно и икономично в пространството приспособление за компоненти
Инчова направляваща гайка Cat®, резба 1-14
Метрична верижна гайка Cat®, резба M39x3
1 - 16 от 61 резултати
1 - 16 от 61 резултати
Cat
Thickness (in)
0,945
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M22-1.5
Материал
Покриваща течност, Въглеродна стомана, Легиран цинк
Размер на болт (инч)
0.8661
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.26
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
Материал
Въглеродна стомана, Покриваща течност
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1,339
Thread
RH Fine
Тип гайка
Пистова гайка
Височина (инч)
1,34
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
Материал
Въглеродна стомана, Легиран цинк
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Покритие
Цинков фосфат + масло
Движение (инч)
1,50
Thickness (in)
1,535
Височина (инч)
1,54
Thread
RH Standard
Тип гайка
Не е посочено
Материал
Стомана, Въглеродна стомана, Легиран цинк
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Размер на резбата (инч)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Дължина (инч)
4,33
Дебелина (инч)
0,551
Резба
RH фин
Материал
Стомана, Въглеродна стомана
Тип гайка
Квадратна гайка
Размер на резбата (инч - TPI) (инч)
M14-1.5
Ширина (инч)
4,33
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.866
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,906
Nut Type
Hex
Thread Size (in - TPI) (in)
7/8-14
Материал
Покриваща течност, Въглеродна стомана
Thread Size (in)
0.034
Drive (in)
1.312
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1,535
Thread
RH Fine
Тип гайка
Пистова гайка
Thread Size (in - TPI) (in)
M30-2
Материал
Въглеродна стомана, Легиран цинк
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.811
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1,063
Thread
RH Fine
Тип гайка
Пистова гайка
Thread Size (in - TPI) (in)
M27-2
Материал
Легиран цинк, Въглеродна стомана
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.496
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Hand of Thread
RH
Nut Type
Mailbox (square)
Material
Carbon Steel, Alloy Zinc
Thickness (in)
1,339
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Iso 898-2 Class 12
Drive (in)
1.496
Cat
Описание на материал
СТОМАНА
Thickness (in)
0,422
Thread
RH Coarse
Тип гайка
Гайка с шестоъгълна глава
Размер на резбата (инч)
3/4-10
Thread Size (in - TPI) (in)
3/4-10
Размер на шестограм (инч)
1,09
Височина (инч)
0,42
Материал
Други смесени: Метал и неметал, Легиран цинк, Въглеродна стомана
Drive (in)
1.125
Coating
Zinc
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,569
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M16-1.5
Материал
Въглеродна стомана
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.929
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,421
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
Thread Size (in - TPI) (in)
7/8-9
Размер на шестограм (инч)
1,31
Материал
Други смесени: Метал и неметал, Легиран цинк, Въглеродна стомана
Описание на материал
СТОМАНА
Височина (инч)
0,42
Размер на резбата (инч)
7/8-9
Drive (in)
1.313
Coating
Zinc
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat
Материал
Въглеродна стомана, Легиран цинк
Thread Size (in)
0
Nut Type
Round (Spanner or Bearing)
Drive (in)
2.126
Coating
Zinc
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Thickness (in)
2,244
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0,547
Материал
Стомана, Други смесени: Метал и неметал, Легиран цинк, Въглеродна стомана
Thread
RH Coarse
Тип гайка
Шестостен
Размер на резбата (инч - TPI) (инч)
1-8
Дължина (инч)
0,55
Размер на шестограм (инч)
1,0
Покритие
Електропоцинковане
Thread Size (in)
0.039
Drive (in)
1.5
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat
Покритие
Цинков фосфат + масло
Движение (инч)
1,46
Thickness (in)
1,339
Височина (инч)
1,34
Thread
RH Standard
Тип гайка
Не е посочено
Материал
Стомана, Въглеродна стомана, Легиран цинк
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Размер на резбата (инч)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Покритие
Цинков фосфат + масло
Thickness (in)
1,969
Thread
RH Fine
Тип гайка
Верижна гайка
Материал
Стомана, Легиран цинк, Въглеродна стомана
Thread Size (in - TPI) (in)
M39-3
Thread Size (in)
0
Drive (in)
2.362
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH