Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页掘地工具铲斗齿和齿座系统铲斗齿101-9054: ARM 重负荷长铲尖
首页
掘地工具铲斗齿和齿座系统铲斗齿
101-9054: ARM 重负荷长铲尖
101-9054: ARM 重负荷长铲尖

J460 重负荷长 ARM 铲尖

品牌: Cat

产品图像
101-9054: ARM 重负荷长铲尖
101-9054: ARM 重负荷长铲尖
101-9054: ARM 重负荷长铲尖
101-9054: ARM 重负荷长铲尖
101-9054: ARM 重负荷长铲尖
101-9054: ARM 重负荷长铲尖

J460 重负荷长 ARM 铲尖

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
101-9054101-9054
107-3469107-3469
114-0468114-0468
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
101-9054 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 101-9054 的技术规格

计量单位

美制公制
铲尖尺寸: J460
铲尖长度(mm): 309
Rear Width (mm): 136
Rear Height (in): 5.512
Series: J Series
Size: J460
Overall Length (mm): 309
Wear or Durability: ARM
Front Width (in): 4.528
Overall Length (in): 12.165
Front Width (mm): 115
Rear Width (in): 5.354
Shape: Heavy Duty
Material: Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal
Rear Height (mm): 140
查看更多
零件号 101-9054 的兼容型号

轮式推土机

988F II 988B 988F 980G II 980F II 980F 980G

查看更多
相关零件
138-6451
138-6451: 重负荷穿透型铲尖
查看价格
138-6458
138-6458: 双尖铲尖
查看价格
107-3450
107-3450: J450 宽铲斗铲尖
查看价格
114-0468
114-0468: 23.81 mm 外径凹槽钢销
查看价格
159-0459
159-0459: 穿透型升级版斗齿
查看价格
107-3469
107-3469: GET 尖端固定器