10R-9838: 燃油泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-9838: 燃油泵总成

    零件号: 10R-9838
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    再制造输油泵

    描述:

    • 输油泵可将燃油从油箱运送到发动机

    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    输油泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 185.42
    • 长度(in): 8
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 4
    • 高度(mm): 101.6
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N, 11SU 11 11U

    generator
    SR4

    engine - generator set
    TH48-E80 3512C CX48-P2300 3512B 3516C 3516B 3512 3508C 3516 3512E 3508B TH48-E70 PM3516 3508 XQC1200 XQC1600 PM3512 PM3508 PP3516

    wheel-type loader
    992G, 994, 994F, 994D

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    TH48-E80 3512C CX48-P2300 3512B 3516C 3516B 3512 3508C 3516 3512E 3508B TH48-E70 PM3516 3508 XQC1200 XQC1600 PM3512 PM3508 PP3516

    engine - industrial
    3516 3508B 3512B 3516B 3512E 3512 3512C 3516C 3508 SPF343 SPS343 SPT343 SPF343C 3508C

    excavator
    5230B, 5130, 5230, 5130B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785D, 793B, 776D, 793D, 789B, 793C, 789C, 777B, 777, 777C, 785C, 785, 793, 776C, 777D, 789, 785B, 776B, 784C, 785G, 797, 797B