114-3361: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    114-3361: 密封件

    零件号: 114-3361
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油系统密封件

    描述:
    燃油系统密封件是专为在燃油系统中工作而设计和制造的,并且同时采用了 O 形密封圈和矩形横截面设计。

    特性:
    Cat® 燃油系统密封件经过额外的高级检查,可确保在此关键应用下提供可靠的性能。它们采用与 Cat 燃油系统中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些密封件还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的密封件尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat® 密封件保护您的投资。

    应用:
    燃油系统密封件用于发动机燃油系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.68
    • 内径(mm): 17.2
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 横截面直径(mm): 1.8
    • 涂层:
    oem solutions
    CAT WDS

    wheel tractor-scraper
    611, 623F, 637E, 623E, 623G, 621F, 631E, 657E, 633E II 627F, 621G, 615C II 651E, 615C

    integrated toolcarrier
    IT62H

    paving compactor
    CB-634D, CW-14 PS-150B, PS-150C, CB-534D, CB-564D, PF-290B, CB-634C, CB-534C, PS-360C, PS-360B, PS-200B

    underground articulated truck
    AD60, AD55B, AD55, AD45B

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 950H, 990, 992G, 962H, 972H, 992D, 966H

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    3406B 3406C

    articulated dump truck
    D300E, 730, D250E II 740, D250E, D300E II 725, 735

    engine - truck
    3406B 3406C

    off-highway truck
    797B, 785C, 793B, 775D, 793D, 784C, 772B, 771D, 775F, 795F AC 793F, 777F, 769D, 777D, 768C, 793C, 773D, 785D, 773F, 69D, 797, 789D, 775E, 777E 793F OEM 773E, 785B, 789B, 773B, 785G, 769C, 789C, 795F XQ 793F AC 797F, 775B, 777C, 770, 793F CMD 772, 776C, 784B, 771C, 793F XQ