Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈支承环128-1663: 146.05 mm 仪表直径塑料密封圈
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈支承环128-1663: 146.05 mm 仪表直径塑料密封圈
128-1663: 146.05 mm 仪表直径塑料密封圈

Cat® 3.04 mm 横截面宽度橡胶密封圈

品牌: Cat

产品图像
128-1663: 146.05 mm 仪表直径塑料密封圈
128-1663: 146.05 mm 仪表直径塑料密封圈
128-1663: 146.05 mm 仪表直径塑料密封圈
128-1663: 146.05 mm 仪表直径塑料密封圈
128-1663: 146.05 mm 仪表直径塑料密封圈

Cat® 3.04 mm 横截面宽度橡胶密封圈

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
零件号 128-1663 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面宽度(in): 0.12
横截面宽度(mm): 3.0
材料: PTFE - 聚四氟乙烯
内径(mm): 139.4
内径(in): 5.49
材料描述: PTFE 在空气、发动机机油、柴油和冷却液应用中提供卓越的性能,但容易出现安装损坏和碎屑。适用于超高温应用。
横截面高度(in): 0.13
横截面高度(mm): 3.3
查看更多
零件号 128-1663 的兼容型号

采石卡车

777E

石油变速箱

CX48 CX48-P2300 TH55-E70 TH48-E80 TH48-E70 TH55FT-E90 CX31-P600 TH53-E60

牵引机

776D 776C 784C

石油发动机

3516C 3512C 3512B C32

工业发动机

C32 C27

轮式推土机

854G 854K 854

变速箱

CX31

发动机

3512E

发动机 - 机器

C4.4 C27

抽吸泵

SPF343C SPF743

石油动力传动系

TH55-3512E TH55-3516C

石油套件

TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300 TH48 TH55

卡车

785 793F CMD 775G 775G OEM 793F OEM 793F XQ 785G 793D 773G 793B 793C 793F 773G OEM 789C 789D 777C 789B 785C 777D 785D 777G 777F

WIDE BODY TRUCK

707

铰接式卡车

725 735

轮式装载机

993K 992G 992K 994F 994D 994K 994H 995 994 993 992

非公路用卡车

789G 777G 785D 777E 793D 777 775 789D 773 793F 789 785 793

喷洒配置总成

CAT WDS

道路用变速箱

CX35 CX31

旋转切割器

RC20

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货