Caterpillar
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

搜索零件号或名称
首页升级和维修套件维修和保养套件液压装置常规液压维修和保养套件170-0494: 蓄能器密封件套件
首页
升级和维修套件维修和保养套件液压装置常规液压维修和保养套件
170-0494: 蓄能器密封件套件
170-0494: 蓄能器密封件套件

活塞密封圈套件(标准)(6 英寸孔)

品牌: Cat

产品图像
170-0494: 蓄能器密封件套件
170-0494: 蓄能器密封件套件

活塞密封圈套件(标准)(6 英寸孔)

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
此套件包含的零件

目前没有与该套件相关的零件.

如需了解详细信息,请 联系您的代理商

访问我们
或者使用我们的 联系人表单

描述技术规格兼容型号
零件号 170-0494 的技术规格

计量单位

美制公制
高度(mm): 33
宽度(mm): 152.4
长度(mm): 152.4
高度(in): 1.3
长度(in): 6
Material: Polyurethane Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Carbon Steel,Polyester Plastic,Polyester Rubber
查看更多
零件号 170-0494 的兼容型号

平地机

24H 24M 12K 160 120 160K 140K 140K 2 120 GC 140 140 GC

集成工具架

IT62G II

井下铰接式卡车

AD60 AD55 AD55B AD22 AD63

轮式推土机

844 844H 972G II 966F II 993K 980G II 988K XE 988K 960F 972G 962G II 980F 972H 980H 980G 988 XE 992G 988F II 950G II 966F 990 II 966H 966G 994F 950G 962H 950F 962G 988 950H 970F 994H 966G II 990H 980F II 950F II

扩展采矿产品

R1600 R1700G R3000H R1600G R1600H R2900G R2900

铰接式卸载卡车

740 730 740B D400E II 730C D350E II 725C 725 740B 740 D400E II 735B 730 730C 735 OEM 730C OEM D250E II 735

轮式集材机

508

OEM 解决方案

C11

非公路用卡车

777G 777E 777 789D D10R 775F 772 770 773F 795F AC 777G 777F