Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页底盘系统履带部件履带销174-0220: 履带链块销
首页
底盘系统履带部件履带销
174-0220: 履带链块销
174-0220: 履带链块销

履带主销

品牌: Cat

产品图像
174-0220: 履带链块销
174-0220: 履带链块销
174-0220: 履带链块销
174-0220: 履带链块销
174-0220: 履带链块销

履带主销

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
174-0220 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 174-0220 的技术规格

计量单位

美制公制
螺栓尺寸(in): 1.181
长度(mm): 335
螺栓尺寸(mm): M30
履带节距(mm): 260.4
直径(mm): 57.23
履带节距(in): 10.25
履带节数: 51
Head Option: No
Overall Length (mm): 336.6
Master Option: Yes
Pin Outside Diameter (mm): 57.23
Overall Length (in): 13.252
Hole Depth (in): 0
Hole Depth (mm): 0
Pin Inside Diameter (in): 0.807
Pin Outside Diameter (in): 2.253
Pin Inside Diameter (mm): 20.5
Retention Option: Press Fit
Material: Alloy Steel,Carbon Steel,Boron Steel,Alloy Iron
查看更多
零件号 174-0220 的兼容型号

挖掘机

5090B 365B II 385B