登录
Cat® 钟形端接头盖可确保保护和牢固连接配线线束末端,从而保护电气部件免受损坏
品牌: Cat
Cat® 钟形端接头盖可确保保护和牢固连接配线线束末端,从而保护电气部件免受损坏
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
登录
Cat® 钟形端接头盖可确保保护和牢固连接配线线束末端,从而保护电气部件免受损坏
品牌: Cat
Cat® 钟形端接头盖可确保保护和牢固连接配线线束末端,从而保护电气部件免受损坏
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
Caterpillar© 2026 保留所有权利
Caterpillar© 2026 保留所有权利
计量单位
再生复拌机
RM-300 RM-500
旋转/履带钻机
MD5075 MD6290 MD5125 MD5150C MD5075C
轮式集材机
535C 545C 525C
吊管机
587T PL83 PL87 583T
石油套件
TH48-E70 CX35-P800 CX31-C15I TH31-C9P CX31-C13I C18
非道路用卡车
D10R
沥青摊铺机
AP1055 AP500 PE636 AP400 BG-260D AP555F AP500F AP-755 BG-2455D AP-1000D AP-1055D AP555 AP455 AP1000
发电机组
DE1400 C13 XQ375 G3516 G3512 C18 GENSET G3508 G3306 G3412 D500GC DG400 DE450GC C13GENSET DE605GC C15 GENSET C32 GEN SET CG137-12 DG500 DE715GC XQ230 D400GC C18 C15 3512 C13 C32 GENSET C15 I6 DE550GC C18 MARINE GS CG137-08 DG450 C9.3 DE1500 DE660GC D300GC C18 GEN SE XQ425 D1250 DE600SGC DE1000S D550GC C9 GEN SET 3516C GEN G3516B G3516C D1000 G3516E D600 GC G3516H DG350 C9 C27 C32 D450GC DE1250S D800 C15 GEN SE XQP1100 C175-20 D350GC DE500SGC C175-16 G3412C XQP300 C18 I6 DE1250 G3520C G3520E 3512C 3512B DE500GC DE450SGC D250GC G3306B G3512E 3516C 3516B 3516E
井下铰接式卡车
AD22 AD22 AD45B AD55B AD60 AD55 AD30
轮式伐木归堆机
573
铰接式卡车
730C2 730 EJECTOR 740 GC 730C 725 740 745 730 735 OEM 735
轮式装载机
982XE 972H 966 XE 962H 950H 980XE 988H 966D 966F 966E 966H 962 966 972 972 XE 966XE 980 982 980GC 995 990 950 982 XE 980 XE 966F II 990K 990H 993K 980C 980F 980H 980G 980L 972XE 980M 994K 982M
非公路用卡车
789G 789D 773GC 793D 773 798 AC 789 785 793
铲运机
R1700G R3000H R2900G R2900
采石卡车
777E 773E
自卸卡车
730C 730C2 EJ 740 730
动力装置
C18
石油发电机组
3512B G3306B C27 C15 C18 C32
机车发动机
C175-16 C175-20 3512E 3512C 3512B
船用发动机
C32 C9.3 C32 MARINE C9 C7 C18 MARINE C18 C140 3516C 3516E 3512E C280-12 C32B
卡车
793F XQ 775F 789D 777C 777B 777D 777F 785 797 793D 793F 785G 797F 773F 785C 785D 797B 795F AC 772 770
垃圾填埋压实机
816F II 836H 826C 826H
物料搬运机
M325D MH MH3022 MH3024 MH3295 M325D L MH
卡车发动机
C7 C13 C15
改装后处理装置
SCR
挖掘机
349D L M315F 336D 324D M317F 336D2 L 326D L M318F 3101 385C FS 330D FM 345C 345D 385C L 325D L M325C 365C L MH 336D L 374D L 349D 324D L 325D 340F 324D FM LL 329D LN M325D MH 345C L 336D2 GC 385C 345D L 365C L 330D 336D2 L XE M325D L MH 365C 325D FM LL 336D2 LXE 340D2 L 390D 390D L 336D LN 340F L UHD 325D FM 349D2 336D2 330D L 349 330D MH 328D LCR 329D L 324D FM 349D2 L 352 355 330D LN 345D L VG 340D L 329D MH3022 MH3024 336D2 XE 395 325D MH 312 GX 312 GC 385C L MH 324D LN 374 345C MH
发电机组发动机
DE1100 C13GENSET POWER SYS G3516C G3508 C15 GEN SE C280-16
路面再生机
RM800 RM600 RM500B RM500
旋转切割器
RC7 RC20
冷铣刨机
PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-102 PM-200 PM-201
牵引机
776C
石油发动机
3516 C15 C13 C11 C9 C7 C32 3516C C175-16 C280-12 3512E 3512C
场地平整推土机
586C
工业发动机
C32 C18 3516B 3516C C7 C9 3512E 3512B C32B C11 C13 C15
轮式推土机
844H 834H 824H 824C 814F II
平地机
24 16 14 18 120K 140M 140K 140G 140K 2 140M 2 160M 2 18M3 16M 160 14L 150 14M 140 16GC 12M 24M 12K 160K 160M 16M3 14M-3 120K 2
燃气发动机
G3512E G3306B G3612 G3616 G3608 CG137-12 G3412 G3408C G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G3508
集成工具架
IT62H
轮式挖掘机
M320F MH3026 W345C MH MH3024 M318F M323F M322F M316F M314F
扩展采矿产品
LD350
轮式自行式铲运机
627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 621K
储能
PGS840 ETS1500 PGS1260 PGS1260 HD
液压铲
6018 6015 6040 6030 6015B 6015 FS 6040 FS 6060
履带式装载机
973C 973D
正铲
385C
电源模块
XQ2280 XQC1200 C32 C18 3516B XQC1600 XQG135
发动机
C175-16 C32 MARINE C9 INDUSTRIAL 3512E 3512B C32B 3516C 3516E C32B INDUSTRIAL C32 INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL
发动机 - 机器
3516C C9 C27
轮式牵引机
633E II 651B 631D 631E 631G 621K OEM 623B 623G 623E 623F 621B 657E 657B 621E 621F 633D 657G 621G 627G 627E 627F 637G 637D 637E
船用辅助
C32 C32B 3516C 3512C
旋转式搅拌机
RM500B
WIDE BODY TRUCK
707
铲式伐木机
345C
可再生能源
BDP250
集运机
584 584HD
单钢轮振动压路机
825H 825C 815F II 815B
履带式伐木归堆机
2390 2391 2290 2590 2491 552 2 511 541 2 522 521 521B 532 522B 541 551 552
履带式拖拉机
D6R III D6XE D6R II D6R D6T D7E D6 D5 D8 D7 D6 XE D10N D10R D10T D11R D11T D7R XR D7R LGP D6R XL D7R D8T D8N D6R STD D9T D6R LGP
轮式铲运机
631G 657G 657E 637E 637G 637D 627G
发动机 - 工业
C15
移动式液压动力装置
330D L 329D L 385C 365C L 349D L 385C L 340D2 L 336D L 349E L HVG 325D L 325D TH43-C18 336D 345D 345C 336E HVG 330D 324D LN 349D2 345C L
发电机
XQ330 SR4B XQP500 SR4 SR5 LC51XX SR4BHV