Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页动力传动系变速箱和部件变速箱摩擦片357-0450: 133.4 mm 外径离合器摩擦片
首页
动力传动系变速箱和部件变速箱摩擦片
357-0450: 133.4 mm 外径离合器摩擦片
357-0450: 133.4 mm 外径离合器摩擦片

Cat® 摩擦片(离合器)

品牌: Cat

产品图像
357-0450: 133.4 mm 外径离合器摩擦片
357-0450: 133.4 mm 外径离合器摩擦片
357-0450: 133.4 mm 外径离合器摩擦片
357-0450: 133.4 mm 外径离合器摩擦片
357-0450: 133.4 mm 外径离合器摩擦片

Cat® 摩擦片(离合器)

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
357-0450 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 357-0450 的技术规格

计量单位

美制公制
内径(in): 3.6598
内径(mm): 92.96
外径(in): 5.2519
外径(mm): 133.4
厚度(in): 0.157
厚度(mm): 4
Material: Non-Band Type Friction Material,Carbon Steel
查看更多
零件号 357-0450 的兼容型号

集成工具架

IT24F IT28G

轮式推土机

928H 928G 924F 928HZ 924H 924G 930G 930H 924GZ 924HZ