Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺母558-9443: 锁紧螺母
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺母
558-9443: 锁紧螺母
558-9443: 锁紧螺母

Cat® Locknuts are specialized fasteners that prevent loosening caused by vibrations or external forces and are commonly used in various parts of the machine for secure connections

品牌: Cat

产品图像
558-9443: 锁紧螺母
558-9443: 锁紧螺母
558-9443: 锁紧螺母
558-9443: 锁紧螺母
558-9443: 锁紧螺母

Cat® Locknuts are specialized fasteners that prevent loosening caused by vibrations or external forces and are commonly used in various parts of the machine for secure connections

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
558-9443 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 558-9443 的技术规格

计量单位

美制公制
Thickness (mm): 10.4
Thickness (in): 0.409
Nut Type: Hex
材料: 碳钢,不锈钢,合金钢
Thread Size (in): 0.047
Thread Size (mm): 1.1875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.1875x12
Class or Grade: Austenitic S316
Drive (in): 1.5
Drive (mm): 38.1
Hand of Thread: RH
查看更多
零件号 558-9443 的兼容型号

非公路用卡车

785G 797F 793F 785 789G 793 789 798 785 794 AC 796 AC 793F

ROTARY CUTTER

RC20