Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΠαξιμάδια558-9443: ΠΑΞΙΜΑΔΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΠαξιμάδια
558-9443: ΠΑΞΙΜΑΔΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
558-9443: ΠΑΞΙΜΑΔΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Cat® Locknuts are specialized fasteners that prevent loosening caused by vibrations or external forces and are commonly used in various parts of the machine for secure connections

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
558-9443: ΠΑΞΙΜΑΔΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
558-9443: ΠΑΞΙΜΑΔΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
558-9443: ΠΑΞΙΜΑΔΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
558-9443: ΠΑΞΙΜΑΔΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
558-9443: ΠΑΞΙΜΑΔΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Cat® Locknuts are specialized fasteners that prevent loosening caused by vibrations or external forces and are commonly used in various parts of the machine for secure connections
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 558-9443
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 558-9443

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Thickness (mm): 10,4
Thickness (in): 0,409
Nut Type: Hex
Υλικό: Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα,Ανοξείδωτος χάλυβας,Κράμα χάλυβα
Thread Size (in): 0,047
Thread Size (mm): 1,1875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.1875x12
Class or Grade: Austenitic S316
Drive (in): 1,5
Drive (mm): 38,1
Hand of Thread: RH
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 558-9443

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

785G 797F 793F 785 789G 793 789 798 785 794 AC 796 AC 793F

ROTARY CUTTER

RC20

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό