Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页底盘系统履带部件履带总成569-2542: 履带总成
首页底盘系统履带部件履带总成569-2542: 履带总成
569-2542: 履带总成

Cat® 凸面密封和润滑(SALT)履带总成,正销固定(PPR),履带板宽度:: 610 mm

品牌: Cat

产品图像
569-2542: 履带总成
569-2542: 履带总成
569-2542: 履带总成
569-2542: 履带总成
569-2542: 履带总成

Cat® 凸面密封和润滑(SALT)履带总成,正销固定(PPR),履带板宽度:: 610 mm

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

目前没有与该套件相关的零件.

如需了解详细信息,请 联系您的代理商

访问我们
或者使用我们的 联系人表单

描述技术规格兼容型号
零件号 569-2542 的技术规格

计量单位

美制公制
履带板类型: 超强极限作业,单抓地齿
履带节距(mm): 261.0
履带板宽度(mm): 610.0
履带节距(in): 10.276
履带板宽度(in): 24.016
螺栓尺寸(in): 1-1/8
履带节数: 44.0
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Master Bolt Thread: 1.125
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: Press Fit Master
查看更多
零件号 569-2542 的兼容型号

履带式拖拉机

D10T2

查看更多