凭借独立控制的翼板和角度调整能力,该工装可以进行配置以适应任何作业的需求,并持续适应不断变化的需求。
凭借独立控制的翼板和角度调整能力,该工装可以进行配置以适应任何作业的需求,并持续适应不断变化的需求。
正在查看第 1 - 2 页,共 2 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
1 - 2/2 结果
1 - 2/2 结果
Cat
工作宽度(翼板关闭)
96.5 in
Working Width (Wings Closed) (in)
96.5
总宽度(翼板关闭)
104.2 in
Working Width (Wings Open) (in)
161.7
总宽度(翼板打开)
161.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
工作宽度(翼板打开)
161.7 in
重量
1911.4 lb
长度
67.1 in
总高度
36 in
液压倾角 – 中间靠左/靠右
± 35 度
浮动
± 5 度
翼板旋转
180 度
最佳液压流量
76-87 L/min(20-23 gpm)
最佳液压压力
200-230 bar(2800-3300 psi)
接口类型
滑移转向连接器
可翻转铲刃类型
钢
可翻转铲刃高度
5.1 in
可翻转铲刃数量
1
所需液压系统
14 针电气标准流量
Cat
工作宽度(翼板关闭)
108.5 in
Working Width (Wings Closed) (in)
108.5
总宽度(翼板关闭)
116.2 in
Working Width (Wings Open) (in)
173.7
总宽度(翼板打开)
173.7 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
工作宽度(翼板打开)
173.7 in
重量
1951.1 lb
长度
67.1 in
总高度
36 in
液压倾角 – 中间靠左/靠右
± 35 度
浮动
± 5 度
翼板旋转
180 度
最佳液压流量
76-87 L/min(20-23 gpm)
最佳液压压力
200-230 bar(2800-3300 psi)
接口类型
滑移转向连接器
可翻转铲刃类型
钢
可翻转铲刃高度
5.1 in
可翻转铲刃数量
1
所需液压系统
14 针电气标准流量
登录
选择商店
选择商店
增设设备
选择商店
定价和供货情况