Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Grâce aux commandes d'ailerons indépendantes et à leur capacité d'inclinaison, l'équipement peut être configuré pour répondre aux besoins de tous les travaux et s'adapter en permanence aux besoins toujours évolutifs.
Cat
Type d'interface
Largeur de travail (ailes fermées) (in)
Largeur de travail (ailes ouvertes) (in)
Largeur de travail (ailerons fermés)
121.3 in
Largeur hors tout (ailerons fermés)
128.1 in
Largeur hors tout (ailerons ouverts)
195.9 in
Largeur de travail (ailerons ouverts)
195.9 in
Poids
4398.2 lb
Longueur
87.6 in
Hauteur hors tout
54.9 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
±36degrés
Libre
± 5 degrés
Rotation des ailerons
180 degrés
Débit hydraulique optimal
90-190 L/min (24-50 gpm)
Pression hydraulique optimale
230-280 bar (3300-4061 psi)
Type d'interface
Coupleur Fusion™
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
5.3 in
Nombre de lames à trébuchement
2
Débit hydraulique requis
3e vanne
Grâce aux commandes d'ailerons indépendantes et à leur capacité d'inclinaison, l'équipement peut être configuré pour répondre aux besoins de tous les travaux et s'adapter en permanence aux besoins toujours évolutifs.
Cat
Type d'interface
Largeur de travail (ailes fermées) (in)
Largeur de travail (ailes ouvertes) (in)
Largeur de travail (ailerons fermés)
145 in
Largeur hors tout (ailerons fermés)
151.8 in
Largeur hors tout (ailerons ouverts)
219.5 in
Largeur de travail (ailerons ouverts)
219.5 in
Poids
4728.9 lb
Longueur
87.6 in
Hauteur hors tout
54.9 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
±36degrés
Libre
± 5 degrés
Rotation des ailerons
180 degrés
Débit hydraulique optimal
90-190 L/min (24-50 gpm)
Pression hydraulique optimale
230-280 bar (3300-4061 psi)
Type d'interface
Coupleur Fusion™
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
5.3 in
Nombre de lames à trébuchement
2
Débit hydraulique requis
3e vanne
Grâce aux commandes d'ailerons indépendantes et à leur capacité d'inclinaison, l'équipement peut être configuré pour répondre aux besoins de tous les travaux et s'adapter en permanence aux besoins toujours évolutifs.
Cat
Largeur de travail (ailes fermées) (in)
96.5
Largeur de travail (ailerons fermés)
96.5 in
Largeur hors tout (ailerons fermés)
104.2 in
Largeur de travail (ailes ouvertes) (in)
161.7
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur hors tout (ailerons ouverts)
161.7 in
Largeur de travail (ailerons ouverts)
161.7 in
Poids
1911.4 lb
Longueur
67.1 in
Hauteur hors tout
36 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
± 35 degrés
Libre
± 5 degrés
Rotation des ailerons
180 degrés
Débit hydraulique optimal
76-87 l/min (20-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-230 bar (2800-3300 psi)
Type d'interface
Attache compacte rigide
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
5.1 in
Nombre de lames à trébuchement
1
Débit hydraulique requis
Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Grâce aux commandes d'ailerons indépendantes et à leur capacité d'inclinaison, l'équipement peut être configuré pour répondre aux besoins de tous les travaux et s'adapter en permanence aux besoins toujours évolutifs.
Cat
Largeur de travail (ailes fermées) (in)
108.5
Largeur de travail (ailerons fermés)
108.5 in
Largeur hors tout (ailerons fermés)
116.2 in
Largeur de travail (ailes ouvertes) (in)
173.7
Type d'interface
Attache compacte rigide
Largeur hors tout (ailerons ouverts)
173.7 in
Largeur de travail (ailerons ouverts)
173.7 in
Poids
1951.1 lb
Longueur
67.1 in
Hauteur hors tout
36 in
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre
± 35 degrés
Libre
± 5 degrés
Rotation des ailerons
180 degrés
Débit hydraulique optimal
76-87 l/min (20-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale
200-230 bar (2800-3300 psi)
Type d'interface
Attache compacte rigide
À lame mobile
Acier
Hauteur de lame mobile
5.1 in
Nombre de lames à trébuchement
1
Débit hydraulique requis
Débit standard avec fonction électrique 14 broches
1 - 4 sur 4 résultats
1 - 4 sur 4 résultats