Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页液压装置液压阀总成和部件其他液压阀137-9755: 24 VDC 控制阀线圈
首页
液压装置液压阀总成和部件其他液压阀
137-9755: 24 VDC 控制阀线圈
137-9755: 24 VDC 控制阀线圈

Cat® 24 VDC 控制阀线圈

品牌: Cat

产品图像
137-9755: 24 VDC 控制阀线圈
137-9755: 24 VDC 控制阀线圈
137-9755: 24 VDC 控制阀线圈
137-9755: 24 VDC 控制阀线圈
137-9755: 24 VDC 控制阀线圈

Cat® 24 VDC 控制阀线圈

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
137-9755137-9755
3J-19073J-1907
8L-27868L-2786
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
137-9755 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 137-9755 的技术规格

计量单位

美制公制
高度(in): 0.68
高度(mm): 17.2
内径(in): 0.65
内径(英寸): 0.65
内径(mm): 16.6
内径(mm): 16.6
外径(in): 1.32
外径(in): 1.32
外径(mm): 33.5
外径(mm): 33.5
电压(伏特): 24 VDC,24
Material: Alloy Zinc,Alloy Nickel
查看更多
零件号 137-9755 的兼容型号

轮式推土机

844H 854G 854K 950G II 950G 962G 962G II 950F II

涉水拖拉机

D7R II

履带式拖拉机

D7R D5N D8R II D7R II D6R III D6R XL D8 D6R D8T D6T D6N D6R LGP D6R II D8R D7R XR D8GC D5R2 D6R STD D7R LGP D8 GC