Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক ভালভ137-9755: 24 VDC কন্ট্রোল ভালভ কয়েল
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক ভালভ
137-9755: 24 VDC কন্ট্রোল ভালভ কয়েল
137-9755: 24 VDC কন্ট্রোল ভালভ কয়েল

Cat® 24 VDC কন্ট্রোল ভালভ কয়েল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
137-9755: 24 VDC কন্ট্রোল ভালভ কয়েল
137-9755: 24 VDC কন্ট্রোল ভালভ কয়েল
137-9755: 24 VDC কন্ট্রোল ভালভ কয়েল
137-9755: 24 VDC কন্ট্রোল ভালভ কয়েল
137-9755: 24 VDC কন্ট্রোল ভালভ কয়েল

Cat® 24 VDC কন্ট্রোল ভালভ কয়েল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
137-9755 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 137-9755 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (in): 0.68
উচ্চতা (mm): 17.2
ভিতরের ব্যাস (in): 0.65
ভিতরে ব্যাস (in): 0.65
ভিতরের ব্যাস (mm): 16.6
ভিতরে ব্যাস (mm): 16.6
বাইরের ব্যাস (in): 1.32
বাইরের ব্যাস (in): 1.32
বাইরের ব্যাস (mm): 33.5
বাইরের ব্যাস (mm): 33.5
Voltেজ (Volt): 24 VDC,24
Material: Alloy Zinc,Alloy Nickel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 137-9755 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ডোজার

844H 854G 854K 950G II 950G 962G 962G II 950F II

ওয়াটার ফোর্ডিং ট্রাক্টর

D7R II

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D7R D5N D8R II D7R II D6R III D6R XL D8 D6R D8T D6T D6N D6R LGP D6R II D8R D7R XR D8GC D5R2 D6R STD D7R LGP D8 GC

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন