Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销148-7871: 50.8 mm 外径连杆销
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销
148-7871: 50.8 mm 外径连杆销
148-7871: 50.8 mm 外径连杆销

用于铲斗控制和转向油缸的 Cat® 50.8 mm 外径连杆销

品牌: Cat

产品图像
148-7871: 50.8 mm 外径连杆销
148-7871: 50.8 mm 外径连杆销
148-7871: 50.8 mm 外径连杆销
148-7871: 50.8 mm 外径连杆销
148-7871: 50.8 mm 外径连杆销

用于铲斗控制和转向油缸的 Cat® 50.8 mm 外径连杆销

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
148-7871 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 148-7871 的技术规格

计量单位

美制公制
材料:
销类型: 展旗销
电镀: 镀硬铬
销直径(mm): 51
销直径(in): 2.01
长度(mm): 190
长度(in): 7.48
拆卸辅助装置/功能: 拉拔器孔
查看更多
零件号 148-7871 的兼容型号

轮式推土机

938K 924G 938M 926 930G 924K 926M 930H 938 930K 924GZ 924HZ 924 930M 930

轮式装载机

930 938 926